News
141 篇文章

2026/11/11
从猜测到控制:为什么备件可追溯性在粉末输送中至关重要
错误的部件、丢失的物料编号和不明的过滤器历史会耗费时间并带来风险。以下介绍良好的备件可追溯性应具备哪些特点,以及智能部件如何让这一切变得简单。

2026/10/13
Piab 推出 PS 系列电子式真空传感器和开关,以及 Piab Connect 应用程序
Piab 正在通过推出 PS 系列扩展其真空自动化产品组合——这是一款全新的、覆盖范围广泛的电子式真空传感器和开关,配备现代且安全的 NFC 界面。该系列旨在使真空自动化在各类工业应用中更加稳定、高效且可预测。

2026/8/24
piCOBOT® L 高有效载荷版本将提升能力提高到 35 kg
全新推出 piCOBOT® L 高有效载荷版本——piCOBOT® L 大型系列的最新性能升级。基于当前 PiCOBOT® L 久经验证的设计和可靠性,这一新版本将有效载荷能力从 16 kg 大幅提升至 35 kg,使其能够搬运更重、更大的零件,而不会改变机器人整体占地面积或运行行为。

2026/6/15
Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念
BLFF是一个全新的高流量吸盘系列,它打破了传统上适应性与稳定性之间的取舍,使单一平台即可在严苛的物流及仓储和包装环境中,应对种类繁多、差异巨大的工件。

2026/5/26
认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机
紧凑型 piFLOW®c21 真空输送机,具有超低整体高度,适用于 OEM 设备,以及在空间受限、要求较低的生产线中进行小批量粉末和颗粒转运。

2026/5/26
Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.