News

129 篇文章
真空发生器性能 vs. 系统性能:到底是什么在拖慢你
2026/7/10

真空发生器性能与系统性能:究竟是什么在拖慢你

你的真空发生器是否在悄悄限制生产?了解它已过时的关键迹象、它如何影响正常运行时间、能源和扩产,以及何时该重新审视你的真空设置。

选择三年内无需重新设计的粉体输送系统
2026/6/30

选择三年内无需重新设计的粉体输送系统

从评估到承诺:设定决策级标准,要求在您的粉末混合中提供证据,并建立一个工程、质量保证、环境健康安全和管理都能签署的商业案例。

一流工厂如何实现标准化粉末输送——以及为何有效
2026/6/30

一流工厂如何实现标准化粉末输送——以及为何有效

看看顶级工厂如何通过标准化容器、流动路径、验证和清洁来减少粉末输送中的“隐形工厂”,以实现更安全、更可预测的生产。

Piab 散装袋卸料机
2026/6/30

Piab 散装袋卸料机介绍:为日常工业需求提供可靠性能

Piab 的散装袋卸料机是一种坚固可靠的解决方案,适用于在严苛工业环境中安全高效地卸空大袋。该产品目前仅在欧洲供应。

2026/6/22

Piab推出BCP吸盘系列,用于可持续纸箱搬运

Piab推出BCP40,这是一款长行程、稳定且可持续的吸盘,专用于在包装和内部物流中快速、可靠地自动化搬运瓦楞纸箱。

2026/6/15

Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念

BLFF是一个全新的高流量吸盘系列,它打破了传统上适应性与稳定性之间的取舍,使单一平台即可在严苛的物流及仓储和包装环境中,应对种类繁多、差异巨大的工件。

piFLOWc21——紧凑型 316L 不锈钢真空输送机
2026/5/26

认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机

紧凑型 piFLOW®c21 真空输送机,具有超低整体高度,适用于 OEM 设备,以及在空间受限、要求较低的生产线中进行小批量粉末和颗粒转运。

2026/5/26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计
2026/5/26

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计

Piab推出piEVO,这是一款用于气动输送机的新型可配置真空发生器泵,提供快速响应、可靠的真空发生、易于改造和低噪音、稳定的输送。

2026/4/30

PX吸盘系列面向严苛表面搬运正式推出

自适应密封、降低耗气量,并在工业环境中实现稳定抓取

2026/4/27

Piab推出piSAVE ESS和piSAVE ESL独立节能解决方案

Piab正在扩展其节能产品组合,推出piSAVE ESS独立版和piSAVE ESL独立版,使原本在 piCLASSIC Neo 平台中广为人知的节能功能以灵活、独立的单元形式提供,可集成到各种应用中。

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中
2026/4/15

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中

在配置器中为piFLOW®p和piFLOW®t添加智能过滤器监控可配置性功能,以提高设备正常运行时间,减少能源使用并防止与过滤器相关的计划外停机。

停止为粉末输送中的“隐藏工厂”买单
2026/4/15

停止为粉末输送中的“隐藏工厂”买单

一个实用的评估框架,用于在受监管环境中比较粉末输送解决方案——重点关注密闭、输送可靠性和清洁可信度。

2026/4/14

Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric

适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric提供即插即用的电动真空夹持方案,打造清洁、高效、灵活的协作机器人单元。

2026/4/13

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab推出piCOBOT® Electric(标准I/O),这是一款兼容大多数协作机器人品牌的全电动真空抓手。它无需压缩空气,简化了清洁、高效节能的自动化流程。

2026/3/24

Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块

Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
2026/3/24

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂

Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

口含袋生产停机时间:5个常见原因
2026/3/24

口含袋生产停机时间:5个常见原因

在您的口含袋生产中,停机和停滞的真正原因是什么?发现五个常见瓶颈,它们悄悄减少了正常运行时间和输出。

2026/3/24

Piab的烧结过滤器:真空输送机过滤的新标准

Piab的无PFAS烧结过滤器使用于真空输送机,为食品、制药和化工厂提供耐用、卫生、易于清洁的过滤,并支持NFC可追溯性。

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备
2026/3/24

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备

piFLOW® p/t/fc 21 和 33 规格防护盖,让您的输送机在今天保持一如既往稳定运行的同时,预先集成对 Piab 下一代真空泵、性能升级及更多选配方案的内置兼容与就绪能力。

在口含袋生产升级前需要自问的6个问题 | Piab
2026/3/24

在升级口含袋生产线之前需要考虑的6大关键因素

您当前的口袋生产线,究竟藏着哪些隐性成本?通过思考这些关键问题,你将更容易把握升级时机,实现长期可持续的投资回报。