News

123 篇文章
piFLOWc21——紧凑型 316L 不锈钢真空输送机
2026/5/26

认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机

紧凑型 piFLOW®c21 真空输送机,具有超低整体高度,适用于 OEM 设备,以及在空间受限、要求较低的生产线中进行小批量粉末和颗粒转运。

2026/5/26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计
2026/5/26

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计

Piab推出piEVO,这是一款用于气动输送机的新型可配置真空发生器泵,提供快速响应、可靠的真空发生、易于改造和低噪音、稳定的输送。

2026/4/30

PX吸盘系列面向严苛表面搬运正式推出

自适应密封、降低耗气量,并在工业环境中实现稳定抓取

2026/4/27

Piab推出piSAVE ESS和piSAVE ESL独立节能解决方案

Piab正在扩展其节能产品组合,推出piSAVE ESS独立版和piSAVE ESL独立版,使原本在 piCLASSIC Neo 平台中广为人知的节能功能以灵活、独立的单元形式提供,可集成到各种应用中。

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中
2026/4/15

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中

在配置器中为piFLOW®p和piFLOW®t添加智能过滤器监控可配置性功能,以提高设备正常运行时间,减少能源使用并防止与过滤器相关的计划外停机。

停止为粉末输送中的“隐藏工厂”买单
2026/4/15

停止为粉末输送中的“隐藏工厂”买单

一个实用的评估框架,用于在受监管环境中比较粉末输送解决方案——重点关注密闭、输送可靠性和清洁可信度。

2026/4/14

Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric

适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric提供即插即用的电动真空夹持方案,打造清洁、高效、灵活的协作机器人单元。

2026/4/13

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab推出piCOBOT® Electric(标准I/O),这是一款兼容大多数协作机器人品牌的全电动真空抓手。它无需压缩空气,简化了清洁、高效节能的自动化流程。

2026/3/24

Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块

Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
2026/3/24

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂

Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

口含袋生产停机时间:5个常见原因
2026/3/24

口含袋生产停机时间:5个常见原因

在您的口含袋生产中,停机和停滞的真正原因是什么?发现五个常见瓶颈,它们悄悄减少了正常运行时间和输出。

2026/3/24

Piab的烧结过滤器:真空输送机过滤的新标准

Piab的无PFAS烧结过滤器使用于真空输送机,为食品、制药和化工厂提供耐用、卫生、易于清洁的过滤,并支持NFC可追溯性。

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备
2026/3/24

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备

piFLOW® p/t/fc 21 和 33 规格防护盖,让您的输送机在今天保持一如既往稳定运行的同时,预先集成对 Piab 下一代真空泵、性能升级及更多选配方案的内置兼容与就绪能力。

在口含袋生产升级前需要自问的6个问题 | Piab
2026/3/24

在升级口含袋生产线之前需要考虑的6大关键因素

您当前的口袋生产线,究竟藏着哪些隐性成本?通过思考这些关键问题,你将更容易把握升级时机,实现长期可持续的投资回报。

Fiedler & Lundgren使用真空输送进行鼻烟生产 | Piab
2026/3/24

真空输送如何使Fiedler & Lundgren的鼻烟生产更安全、更高效

更少的停机时间、更少的浪费和粉尘,为操作员提供更安全的工作环境。了解真空输送如何使位于马尔默的 Fiedler & Lundgren 成为英美烟草集团的标杆典范。

2026/3/16

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

全新 Kenos Cobot Medium (KCM) 兼具低重量和高达 30 公斤的有效载荷,并配备模块化阀门附件和 PCOF 兼容性,可实现灵活、高性能的协作机器人搬运操作。

2026/3/15

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

全新单唇边Nitrile-PVC吸盘系列,在搬运玻璃、金属板等重型平面工件时,可提供明确可预期的抓取性能。

2026/2/9

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

为您的口含尼古丁袋业务打造理想生产方案 —— 具备可扩展性、模块化与高稳定性
2026/2/5

为您的口含尼古丁袋业务打造理想生产方案 —— 具备可扩展性、模块化与高稳定性

一份关于如何选择可扩展、稳定的口含尼古丁袋生产方案的指南,在灵活性、卫生控制、清洁效率与未来扩产之间取得平衡。

Image showing KVG150 E-Series
2025/11/17

Kenos® expands vacuum grippers KVG150 E-Series

Kenos® proudly announces the expansion of its KVG150 E-series, now offering the extensive KVG150C, equipped with cups , alongside its trusted foam version, the KVG150F.