Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Kulled G3/8", begränsad rörlighet 5°, 0121177

49374

Artikelnummer 0121177

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Monteras tillsammans med sugkopp för att undvika brytmoment i sugkoppen.
  • Helt tät konstruktion, kan användas med vakuumbackventil VT-1H och energisparfunktionen, Vacustat.
  • Finns i rörlig och låsbar version.
  • Finns även i en version med begränsad rörlighet, +/- 5°, lämplig för plåthanteringsmagneter.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Alternativt artikelnummer 01.21.177
Material Zn, CuZn, SS, Nitril (NBR)
Temperatur -30 – 70 °C
Vikt 348 – 393 g
Mekanisk data
Böjmoment, max. 245 Nm
Max vertikal belastning 2250 N
Vinkelrörlighet ±6 °

Måttritningar

V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.


Tillbehör
Artikelnummer
Dubbelnippel G3/8" utv - 3/8" NPT utv 0121240
Support/CAD/Datablad
CAD-fil
OBS! Du behöver använda en vanlig dator för att kunna ladda ner CAD-filer.
Datablad
Manualer (1)
Broschyrer (1)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss