Gör val och dimensionering enkelt
Piabs decentraliserade vakuumgripdon (VGS ™) är en lösning som integrerar högkvalitativa DURAFLEX® sugkoppar med COAX® ejektorer. VGS™ gör val, dimensionering och installation av ett vakuumsystem mycket enklare. Misstag vid design och dimensionering kan därmed undvikas.
Med en decentraliserad lösning som VGS™, kommer du att dra nytta av ett mer effektivt och tillförlitligt vakuumsystem. Ökade maskinhastigheter kan uppnås tack vare snabbare svarstider med vakuumkällan direkt vid sugkoppen och bättre initialt vakuumflöde gör att det går att gripa föremålet snabbare. Decentralisering innebär säkerhet med en vakuumkälla per sugpunkt samt eliminering av ledningsförluster i långa vakuumslangar. Dessutom utnyttjas energin maximalt.
VGS ™ 3040, med integrerade energibesparande funktioner som Vacustat och piSAVE release, är en banbrytande produkt och världens mest energieffektiva koncept för vakuumhantering av täta material, såsom glas och metallplåtar.