Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Транспортировка порошков и сыпучих материалов

Транспортировка порошков и сыпучих материалов

При транспортировке порошков и сыпучих материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов. Процесс транспортировки порошков автоматизируется на глобальном уровне. Перемещение тяжелых мешков вручную - тяжелый труд. Открытая транспортировка порошков и гранул приводит к попаданию частиц в воздух, что ухудшает рабочую среду. Требования в химической отрасли становятся все более строгими с точки зрения безопасности и гигиены.

Преимущества Piab

  • Более 50 лет опыта использования вакуума при транспортировке порошков и гранул.
  • Увеличение времени бесперебойной работы благодаря гигиеничной конструкции, делающей чистку быстрой и простой.
  • Улучшенная рабочая среда, поскольку закрытая система исключает попадание пыли в воздух.
  • Создание безопасной рабочей среды, соответствие стандартам ATEX Dust и Gas.
  • Конвейер доступны в версиях, где контактирующие с грузом поверхности выполнены из материалов, отвечающих требованиям FDA, EC No. 1935/2004 и EC No. 10/2011.
  • Отвечает требованиям фармацевтической, пищевой и химической отраслей промышленности.
  • Повышенная пропускная способность и минимум брака, т.к конвейер разработан специально для хрупких материалов.
  • Возможность транспортировки на расстояние до 30 метров со скоростью до 14 тонн в час.
  • Гибкость, возможность транспортировать частицы от 0,5 микронов и крупнее.
  • Компактный размер позволяет использовать оборудование в условиях ограниченного пространства.
  • Гибкость в выборе источника вакуума – конвейер хорошо работает как с эжекторным, так и с механическим насосом.

Истории успеха

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами