Feedback

Choose your language

Close

Manipulador a vácuo Vaculex® levantando um saco

Manipulação de sacarias para estações de alimentação em todo o tipo de indústrias

Independentemente do que eles são feitos – papel, plástico, tecido – ou o que eles contêm – farinha, areia, ingredientes farmacêuticos – todos os sacos são manipulados com facilidade com a ajuda do manipulador a vácuo ergonômico Vaculex® da Piab. Não há mais trabalho manual pesado, como manipulação de sacarias na paletização, descargas em funis / estações de alimentação, ou alimentação /carga /paletização diretamente em ou a partir de uma linha de produção.

 

Poupe suas costas - deixe o vácuo levantar a sacaria!

Mais de um terço de todas as lesões no local de trabalho são causadas por manipulação. Ainda é esperado que a equipe de produção, muitas vezes, levante sacarias pesando de 25-50 kg [55-110 libras], arriscando desenvolver lesões músculo-esqueléticas (LME) como lesões por esforços repetitivos, dor ou lesões em coluna/costas e ombros. A solução de manipulação a vácuo Vaculex® da Piab é ergonômica, flexível e reduz a carga em seu corpo por mais de 80%. Logo, minimizando lesões por esforços, dor nas costas e licença por doença, enquanto aumenta a eficiência e a felicidade do usuário.

  • Minimize lesões por esforços, dores nas costas e afastamentos por licença médica
  • Reduza mais de 80% da carga em seu corpo com o Manipulador de Sacarias Vaculex® VL ergonômico e flexível da Piab.
  • Aumente a produtividade e o bem-estar do usuário
  • Assegure sua produção com o melhor suporte técnico da categoria
  • Parceiro experiente, com quase 70 anos de experiência em tecnologia de vácuo

Oferecendo ambientes de trabalho ergonômicos e seguros, os manipuladores operados a vácuo Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, elevando a produtividade de uma planta ao permitir um bom fluxo nos procedimentos de manipulação e garantindo alta qualidade de produtos através da limitação de danos.

 

Videos


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos