Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Nowe, elastyczne mocowanie przyssawki

Dopasowane mocowanie przyssawki zapewnia elastyczny montaż

Data 27.04.2018

Dzięki nowemu, elastycznemu mocowaniu Piab każda przyssawka jest łatwa do zainstalowania.

Taby, Szwecja - Firma Piab wprowadza na rynek elastyczny system mocowania przyssawek, który umożliwi użytkownikom łatwą instalację i konfigurację narzędzi oraz akcesoriów opartych na technologii próżniowej. Mocowanie jest idealnie dopasowane do obsługi, na przykład części karoserii samochodowych lub plastikowych detali. Elastyczne mocowanie przyssawki obejmuje szeroką gamę wymiennych części, które składają się na system mocowania typu "mix and match" dla dokładnego i delikatnego pozycjonowania dowolnego typu przyssawek.

Elastyczny uchwyt przyssawki oferuje kilka różnych opcji montażu dla standardowych końcówek ramion robotów - w tym przegub uniwersalny (Ci-44mm), profil montażowy (2 x 8/10,5 mm), kołek blokujący (19 mm) i łącznik kulowy. Drążki dostępne są w dwóch rozmiarach - 1/4 "dla małych przyssawek i 18 mm dla dużych przyssawek i obsługi cięższych ładunków. Dostępne są one w długościach od 45 do 200 mm. Drążki o gładkich powierzchniach są utrzymywane w miejscu dzięki sprytnemu i przyjaznemu dla użytkownika mechanizmowi mocowania przegubu kulowego.

Mocowanie drążka za pomocą ściśliwych gumowych zatyczek w kształcie kulistego łącznika wyposażone jest również w opcjonalny mechanizm precyzyjnej regulacji przed ich ostatecznym zamocowaniem za pomocą śrub zabezpieczonych podkładkami. Aby zapewnić precyzyjne pozycjonowanie przyssawek mocowanie pozwala również na pochylenie drążków w zakresie 20-25 stopni. Lekki drążek oferuje maksymalną regulację kąta.

Duży wybór męskich i żeńskich mocowań pozwala na dopasowanie przyssawek do drążków, w których jeden z końców wyposażony jest w gwint. W zakres elastycznego mocowania przyssawek wchodzą także elementy specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia łatwego odłączania gładkich drążków oraz zapewnienia elastyczności lub konserwacji. Wszystkie elementy wyposażone są w pierścienie uszczelniające typu "O", dzięki czemu są w 100% uszczelnione próżniowo i są kompatybilne z próżniowymi funkcjami oszczędzania energii.

Elastyczność i łatwa instalacja oferowana przez elastyczny uchwyt Piab do przyssawek czyni go idealnym wyborem dla producentów pragnących zmaksymalizować produktywność zakładów produkcyjnych. Jest łatwo przystosowany do użycia w istniejących systemach próżniowych, zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych, a zgodność ze standardami przemysłowymi zapewnia, że będzie pasował do większości maszyn używanych w branży motoryzacyjnej.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami