Feedback

언어 선택

닫기

분산 방식의 진공 이젝터

파이인라인(piINLINE®) 및 파이스탬프(piSTAMP)는 특허받은 코악스(COAX®) 기술 또는 새로운 선택 사양 STX 기술을 사용하는 소형 경량의 분산 방식 진공 이젝터입니다. 모두 초경량의 분산 방식 진공 발생기이며, 일부는 최소화된 패키지로 통합된 진공파기 구조를 가지고 있습니다. 이 모두는 진공 패드(또는 흡입 지점)에 가까운 호스에 직접 장착할 수 있습니다. 파이인라인 플러스(piINLINE®plus)는 특허 기능인 다른 유용한 기능 중에서도 자동 진공파기 기능이 통합된 최초의 진정한 인라인 (압축 공기 - 진공) 이젝터입니다. 파이아브(Piab)의 파이인라인(piINLINE®) 이젝터는 해당 크기의 경쟁사 인라인 싱글 스테이지 이젝터에 비해 최소 40-50% 낮은 에너지 소비량과 파이스탬프(piSTAMP)는 25% 낮은 에너지 소비로 훨씬 우수한 성능을 제공합니다. 분산 방식 진공 이젝터는 자동차, 전자/반도체 픽-엔-플레이스 응용 분야, 전용 포장 장비, 사출 성형 자동화 및 이재/적재 금속판 성형 기계 (벤팅, 펀칭 및 레이저 컷팅)등에 흔히 적용됩니다.


Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의