주요 필터
<p>필터는 진공 컨베이어의 허파라고 할 수 있습니다. 필터는 제조 시설과 조작자의 폐를 오염시키는 분진을 제거하는 기능을 합니다. 또한 원활한 진공펌프 작동을 보장해주고 엄격하고 자주 바뀌는 안전 규정과 다양한 공정 과정의 기타 보건 및 안전에 관한 요구사항을 준수할 수 있도록 해줍니다. 진공 컨베이어 필터의 위치는 분체이송기 본체 내부나 공기 유입구 외부에 설치할 수 있어 더 높은 요건을 준수할 수 있습니다. </p> <p>진공 컨베이어는 분말이나 과립을 담아 이송할 때, 버킷 승강타, 스크류 컨베이어나 다른 기계 솔루션을 대체할 수 있는 좋은 대안이 됩니다. 그러나 지난 몇 십 년간 규정과 요구사항에 많은 변화가 있었습니다. 이에 대응하기 위해, 필터 장착이 더 간편해졌고, 여과량의 수준과 공기 투과성을 증가시켰으며, 설계를 모듈화했습니다. 1991년 Piab 진공 컨베이어 시리즈의 단 하나의 필터 설치에 비교하면, 현재 장치는 이송량이나 분체이송기의 크기에 따라 1, 3, 또는 7개의 필터가 설치되어 있습니다. </p> <p>또한 내장형 에어 쇼크 어셈블리를 도입하여 분체이송기 설치와 청소가 더욱 쉬워졌습니다. 이로 인해 생산 도중에 필터 청소를 자주 할 필요가 없어 필터 수명이 더 길어졌고 생산성은 더 높아졌습니다. 현재의 진공 필터 쇼크 시스템은 각 Piab 진공 컨베이어에 장착되어 분체이송기 윗부분의 마개와 통합되어 있습니다. 이 장치는 주기적으로 작동되며 이송되는 재료는 각 작업이 끝나면 수신 용기 또는 장치로 배출됩니다. 각 작업이 종료되면, 필터는 필터 쇼크에 의해 청소됩니다. 각 필터에는 각각의 필터 쇼크가 주어져 최고의 효율을 자랑합니다. </p>