부스터 릴리스 이젝터(BRE)는 초고속 픽 앤 플레이스 응용분야를 위해 설계되었으며, 지정된 올바른 로봇을 사용하여 초당 여러 개의 리프트를 생성할 수 있습니다. 이는 특허받은 디자인을 통해 가능합니다. 이젝터, 솔레노이드 밸브 및 배기의 세 가지 흐름으로 지원되는 초고속 진공파기. 연결된 진공패드의 진공도가 대기압에 가까워지면 진공파기 유량이 점차 감소하여 물체를 부드럽고 정확하게 배출합니다.
더 읽기공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.5 | 0.433 | 0.35 | 0.305 | 0.258 | 0.222 | 0.172 | 0.122 | 0.042 | 0.007 | 0 | 80 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.5 | 0.5 | 0.255 | 0.561 | 0.916 | 1.332 | 1.841 | 2.523 | 3.747 | 7.885 | 0 | 80 |
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?