커피는 커피 콩정 과정에서 향미를 보존해야 하므로 다루기 섬세한 제품입니다. Piab의 진공 컨베이어는 커피 생두, 볶은 커피 원두, 분쇄 커피가 특성 변화 없이 다음 공정 단계로 도달할 수 있도록 합니다. 해당 제품은 크고 작은 규모의 커피 생산 모두에서 자동화된 공정을 손쉽게 제공합니다.
어느 때보다 포장 라인을 커피 원두와 분쇄 커피로 쉽게 채울 수 있습니다. Piab 진공 컨베이어는 설치 공간이 작고 유비보수가 적은 대안으로, 제품 향미를 보존하면서 재료를 수직 견인할 때 이를 견딜 수 있습니다. 커피 원두는 공정에서 손상되지 않으며, 분쇄 커피는 오염되지 않은 채로 목적지에 도달합니다.
<p>소규모 로스팅 공장과 대규모 산업형 로스팅 공장은 커피를 한 공정에서 다른 공정으로 전달하는 어려움을 똑같이 겪습니다. 하지만, 제품 품질에 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 관행을 사용하는 경우가 매우 흔합니다. 커피의 향미를 보존하려면 적합한 이송 방법을 선택하는 것이 중요하며, 이는 커피가 대기의 공기와 접촉하는 것을 막기 위해 종종 필요합니다. Piab 진공 컨베이어는 대기의 공기를 사용하는 반밀폐 시스템과 산소를 대신해 질소 가스를 사용하는 폐쇄 루프 모두에서 작동합니다.</p> <p>진공 이송은 커피 원두를 손상시키는 것으로 생각하는데, 이는 고밀도 단계 이송을 사용하는 당사의 독점 piGentle 기술을 사용하면 쉽게 막을 수 있습니다. 또한 진공 컨베이어를 사용하면 수동 핸들링을 피하고 유연한 호스를 사용하여 수직 견인을 극복함으로써 시설 내 인체공학적 문제를 해결할 수 있습니다. 움직이는 부품이 적으면 유지보수 필요가 최소화되고 장비 청소가 수월합니다.</p> <p>또한 Piab 분체이송기는 인스턴트 커피 생산에서 커피, 설탕 및 그 외 첨가제를 이송할 수 있습니다.</p> <p>Piab 진공 컨베이어는 전 세계 소규모 및 대규모 커피 생산업체들이 사용하고 있습니다. 당사 제품은 식품 표준을 준수하며, Piab는 또한 글로벌 지원을 제공하고 사내 애플리케이션 엔지니어와 파트너들을 통해 귀사에 필요한 적합한 이송 장비를 선택할 수 있도록 도움을 드립니다.</p>
당사는 제 역할을 효과적으로 수행하는 파드 생산 시스템을 채우는 분체이송기를 원했기 때문에, 공정에서 이 부분을 염려하지 않아도 됩니다. 당사는 특히 piFLOW®f의 단순하고 견고한 디자인이 마음에 들었습니다.[...] 예전 솔루션을 Piab 진공 컨베이어로의 교체는 제품의 질을 높이는 데 기여했습니다.
커피를 전달하기 위해 폐쇄 시스템을 사용하면 공정에서 향미 상실의 가능성을 줄입니다.
로스터, 그라인더, 캡슐 충진 기계 또는 포장 기계의 공급은 쉽게 자동화할 수 있습니다
콤팩트한 디자인은 설치 공간이 작으며, 스크류 컨베이어, 버킷 승강타 등보다 공간을 적게 차지합니다.
식품을 접촉하는 모든 Piab 장비는 EC, FDA 및 USDA 인증을 받았습니다. 당사는 또한 ATEX 인증을 받은 장비를 제공합니다.
저희에게 연락 주셔서 감사합니다. 빠른 시일 내에 다시 연락드리겠습니다.
문제가 발생했습니다
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?