적층식 제조란 무엇입니까?
3D 프린팅, 생성적 제조 또는 신속 프로토타이핑으로도 알려진 적층식 제조(AM)는 3차원 물체(공작물)를 생성하기 위해 재료를 층층이 쌓아 두는 모든 제조 공정을 포괄하는 용어입니다.
적층식 제조, 3D 프린팅은 산업 분야에서 프로토타이핑 및 제조에만 사용되는 것이 아니라 모델, 패턴, 도구 및 최종 제품을 생산하기 위한 모델 제작 및 연구 그리고 개인적 용도로도 사용할 수 있습니다. 추가적인 응용 분야는 건설, 예술 및 의학 분야입니다.
분말 흡착이송의 자동화
적층식 제조산업의 높은 성장률과 증가하는 기회를 감안하면, 분말 흡착이송의 자동화를 표준 생산 공정 기술로 확립하는 것이 중요합니다. 적층식 제조에서 제품 구현의 새로운 표준을 설정하고 있지만 여전히 많은 프로세스 과정이 수동으로 처리되고 있습니다. 여기에는 특히 적절한 플라스틱 또는 금속 분말을 적재하는 생산 장비가 포함됩니다. 게다가 진공이송 기술을 사용하면 사람, 제품 및 환경을 보호할 수 있습니다.
응용분야
작업자들은 일반적으로 프린터, 여과기 또는 호퍼에 수동으로 충진을 하고 있습니다. 따라서 이러한 프로세스는 육체 노동에 크게 의존하며 직원들은 위험한 금속 먼지와 무거운 양중에 노출되어 있습니다. 또한 드럼/통에서 금속 분말이 완전히 픽업되었는지를 확인하기가 쉽지 않습니다. 남아 있는 잔존 분말 손실은 값비싼 공정 낭비로 이어집니다. 프로세스를 자동화하면 생산성이 향상되고 직원의 안전이 향상되며 인체공학적 작업 환경을 만들 수 있습니다.
Piab는 이 프로세스를 3가지 유형의 금속 적층식 제조로 분류합니다.
3D 프린터에 금속 분말 충진
이 단계에서 Piab 진공 분체이송기는 새로운 금속 분말 또는 회수된 금속 분말을 여과기/금속 드럼 또는 호퍼에서 바로 픽업하여 프린터에 충진합니다. 제거 역시 오버플로우 용기에서 바로 할 수도 있습니다.
여과기 또는 호퍼에 금속 분말 충진
Piab 진공 분체이송기는 사전 여과가 필요한 경우 원래 제조업체의 드럼/통에서 바로 여과기 또는 호퍼에 충진하거나 3D 프린터의 오버플로우 용기에서 금속 분말을 바로 회수할 수 있습니다. 분체이송기는 조립이 간편하고 가벼우므로 휴대용 여과기 솔루션에 통합될 수 있어 이미 프린터에 사용하였던 동일한 이송 및 여과 솔루션의 사용이 가능합니다.
프린터에서 금속 분말 회수
금속 분말은 고가일 뿐만 아니라 유해하므로 프린터에서 적절하게 회수하는 일이 매우 중요합니다. Piab의 piFLOW® 진공 분체이송기는 금속 분말을 프린터에서 폐쇄 시스템을 통해 원래 제조업체의 여과기 또는 드럼/용기로 운반할 수 있어 생산성을 향상시키고 작업자의 안전을 보장할 수 있습니다. 또한 오버플로우 호퍼에서 금속 분말을 회수하고 프린터에서 직접 또는 Piab의 공급 튜브를 사용하여 플레이트를 제작할 수 있습니다.
적층식 제조에 이상적인 진공 분체이송기
당사의 광범위한 자재 흡착이송 경험과 함께 Piab의 진공 분체이송기는 적층식 제조 공정에서 오랫동안 효율적인 솔루션으로 사용되어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 당사 제품 범위의 발전으로 더 높은 수준의 맞춤화가 가능합니다. Piab는 특별히 적층식 제조업체(AM), OEM, 분말 생산업체 및 공급업체를 위해 제품 및 이송 요건에 따른 세 가지 조합구성 가능한 제품을 개발했습니다. Piab의 프리미엄 분체이송기는 스테인리스 스틸(ASTM 316L) 하우징이 장착되어 있으며 Piab의 특허 받은 고효율 COAX® 진공 기술을 접목하였습니다. 모든 제품이 ATEX 먼지 및 가스 인증을 받았으며 자동 필터 청소 기능이 내장되어 있습니다. Piab는 다양한 금속 및 합금에 대한 자체 테스트를 실시하였으며, 당사의 진공 분체이송기가 8kg/리터[500lbs./ft3]의 벌크 밀도를 가진 분말을 인상적인 처리 속도로 흡착이송 할 수 있다는 테스트 결과를 보여주었습니다.
Piab는 모든 분말 기반 제조 공정에 자동화된 진공이송 솔루션을 통합할 수 있는 최고의 유연성을 제공하여 Binder Jetting) 및 Laser Sintering을 포함하여 Powder Bed Fusion과 같은 다양한 적층식 제조 기술에 적용할 수 있도록 합니다.
우리는 귀하의 적층식 제조(AM) 작업을 안전하게 산업화 할 수 있게 해드리는 징검다리의 역할을 합니다!
자세한 내용은 제품 이미지를 클릭해 주십시오!
귀하가 신뢰할 수 있는 든든한 파트너 Piab
당사의 진공 및 양중 자동화 외에도 진공이송은 당사의 주요 부문으로 전적으로 분말 및 벌크 자재의 운송 및 이동, 제약, 식품 및 화학 산업의 민감한 분말 및 과립 흡착이송, 그리고 적층식 제조 프로세스에 집중하고 있는 분야입니다.
미국, 독일, 싱가포르에 적용 업무 및 맞춤화 센터를 그리고 스웨덴에 본사를 두고 있는 당사는 귀하의 특정 재료에 대한 맞춤형 지원 및 테스트를 제공함으로써 귀하의 공정에 가장 최적화된 솔루션을 구성하도록 해드립니다. 또한 프랑스, 폴란드, 스페인, 영국, 브라질 및 중국에 있는 당사 사무소는 다양한 Piab 진공 이송 솔루션에 대한 테스트 시설을 제공해 드립니다. 이러한 사무소들은 풍부한 경험과 노하우로 귀하를 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 당사는 어떠한 규모에도 적합한 최상의 솔루션을 찾아 드리겠습니다.
귀하가 가지고 있는 분말 관리 문제를 당사에 알려주시고 당사가 어떻게 이를 처리하는지 확인해 보십시오!
링크를 클릭하십시오!
여과기 또는 호퍼에 금속 분말 충진
프린터에서 금속 분말 회수
금속 적층식 제조용 Piab 제품에 대해 자세히 알아보기: piFLOW® 책자를 다운로드 하십시오!