내부물류
주문 피킹/빈 피킹/무작위 빈 피킹
빈 피킹은 크기, 모양 및 재질 구조가 다양한 여러 가지 제품의 위치를 파악하고, 확보하고, 핸들링하기 위한 자동화된 솔루션에 대한 새로운 요구를 의미합니다.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/applications/orderpicking2.jpg?ref=B4DCFCE7D3)
대형 자동화 주문이행 센터에 종종 구현되고 심지어 소매업에도 적용되고 있는 빈 피킹 응용분야에는 위치 정확성, 강력하고 안정적인 핸들링 제품 그립과 높은 속도가 필요합니다. Piab(파이아브)는 우수한 그리핑 용량과 효율적인 진공 생성 및 작업에 중요한 데이터를 제공하는 Industry 4.0 지원 기능을 결합하는 스마트 솔루션을 제공합니다. Piab(파이아브)의 빈 피킹 진공패드는 거의 모든 방향으로 대부분의 흡착물을 그리핑할 수 있도록 설계된 여러 가지 유연한 진공패드 립을 진공 하에서 쉽게 수축하지만 매우 거친 속도로 이송할 수 있는 안정적인 벨로즈 서포트와 결합합니다.