piFLOW®fc 제품군은 최고 수준의 위생이 필요한 식품 및 화학 산업에 권장되는 선택 사항입니다. 시간당 최대 8톤[시간당 16,000lbs]을 이송할 수 있는 3, 7, 14 및 33l[0.11, 0.25, 0.49, 1.17ft³] 배치 크기로 제공됩니다. piFLOW®fc 제품군은 스테인리스 스틸 본체(ASTM 304L)로 설계되었으며 FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 요건을 충족합니다. piFLOW®fc 제품군은 처리량이 높으면서도 설치 공간이 작고 먼지 없이 작동할 수 있으며 유지보수 시간이 단축됩니다. 일반적인 적용 분야로는 코코아, 쿠키 반죽, 감자칩 및 특정 화학물질이 있습니다. piFLOW®fc 진공 분체이송기는 모든 것을 처리할 수 있습니다. piFLOW®fc 제품군은 두 가지 자동화 수준에서 사용할 수 있습니다. 표준 버전은 piFLOW®fc 제품군의 기본 기능과 신뢰성을 제공합니다. BVO(Batch Volume Optimisation)는 레벨 센서를 갖추고 있어 가장 중요한 매개변수인 충전 타이머를 설정할 수 있으므로 더 쉽고 안전하게 진공 분체이송기를 설치 및 작동할 수 있습니다.
더 읽기다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?