기타 펌프 액세서리
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0119309
2 제품
Body for COAX® MIDI cartridge Inline
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0119309
Body for COAX® MIDI cartridge Inline
제품 비교
0129473
Body for COAX® MINI cartridge 2x1/8" V
제품 비교
특장점
Aluminium bodies for COAX® MINI and MIDI cartridges.
All 2-stage and 3-stage cartridges, equipped with a red aluminium holder, will fit.
The mini body has a stackable design with extra port for sensing or blow-off.
The midi body has a special vacuum-exhaust inline design, which minimizes the influence of dust on the cartridge.
Cartridge has to be ordered separately.
사양
Imperial
Metric
일반
Material
SS, AL, NBR
온도, 최소
14 - 176 °F
Weight
200 g
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
CAD
Body for COAX® MIDI cartridge Inline
데이터 시트
Body for COAX® MIDI cartridge Inline