コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0207356 5 種類

Control unit CU-2A, bottom valve NO

Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process. The unit is designed to control all functions of the conveyor with simple installation and settings of the timers.

詳細を見る

種類

Show all (5)

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。