コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0124099

Capacitive Sensor M32 5-wire DC PNP ATEX

Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process.

詳細を見る

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。