コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0233082 5 種類

エアキャリングユニット TC 51

エアキャリングユニットは、piFLOW®pSMARTをConveying Cycle Optimization(CCO)から完全な自動調整機能にアップグレードするために必要です。自動調整機能とは、システム内の搬送空気を制御することにより、搬送される材料の最大容量に到達するようにアプリケーションを実行する機械学習ソフトウェアと高度なアルゴリズムを意味します。エアキャリングユニットはとりわけ、モーターとバタフライバルブで構成されています。

詳細を見る

種類

Show all (5)

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。