コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0243819 3 種類

3/4" 帯電防止の空気供給口フィルター

空気供給口フィルターが、フィードアダプターの調整可能な空気供給口を通って空気中の埃や粒子が搬送システムに混入することを防ぐため、システム全体で密閉性の高い材料搬送が実現します。同時に、たとえば流動化装置を使用する場合などに、フィードアダプターの二次空気調整口から搬送物が漏れることを防ぎます。Piabのフィードアダプターに空気供給口フィルターを追加すると、コンタミを防ぐことができます。このフィルターは、Piabの全タイプのフィードアダプター、パイプラインエンプティーユニット、空気搬送ユニットに対応しており、設置時に他の空気供給口に取り付けることもできます。

詳細を見る

種類

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。