Piab Automotive Flat(PAF)は、車体工場で扱われる金属板など、僅かに湾曲したドーム状のワークや平らなワークのハンドリングに適した設計になっています。 乾燥した表面と油が付着した表面の両方に対応し、高い剪断力に耐えることができます。PAFサクションカップには、薄いワークが変形しないようにするためのサポートクリートがあります。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?