Piab Automotive Oval flat(PAOF)は、車体工場で扱われる金属板など、僅かに湾曲したドーム状のワークやフラットなワークのハンドリングに適した設計になっています。 PAOFは、乾燥した表面と油が付着した表面の両方に対応できるように設計されており、高い剪断力に耐えることができます。クリートは、薄く繊細なワークの変形を防止し、吸着面が地面に対して垂直に吊り上げる場合の摩擦力を高めます。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?