Piab Automotive Bellows(PAB) は、自動車車体工場アプリケーションにおける、薄い金属板向けに設計されています。平らな表面、凹凸がある表面、湾曲した表面、またはデスタッキングなどの高さ補正が必要な用途に適しています。 乾燥した表面と油が付着した表面の両方に対応し、高い剪断力に耐えることができます。PABの内部サポートにより、あらゆる方向の動きに対して安定性と優れたグリップ力を発揮します。
詳細を見るThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?