H06-M5 Male Connector
比較
製品を探す
比較
Item no: 0212975
7 種類
H06-M5 Male Connector
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0212973
H04-M5 Male Connector
比較
0212974
H04-01S Male Connector
比較
0212975
H06-M5 Male Connector
比較
0212976
H06-01S Male Connector
比較
0212977
H06-02S-10 6MMチューブ、R1/4オネジ、 ストレートフィッティング 10個
比較
0212978
H08-01S-10 8MM チューブからR1/8 オネジ、ストレートフィッティング 10個
比較
0212979
H08-02S-10 8MM チューブからR1/4 オネジ、ストレートフィッティング 10個
比較
Show all (7)
Show less
特長
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
This product is not intended for use in potable water systems
One-touch male fitting
Fits standard female threads: BSP, BSPT, G, Rc
* Sold in Packs of 10
Show all (8)
Show less
仕様
Imperial
Metric
一般
代用アイテム数
E18601553
重量, 最小.
44 - 44 g
径
6 mm
ネジ
M5 x .8 in
ダウンロード
CAD
H06-M5 Male Connector
データシート
H06-M5 Male Connector
取扱説明書
カタログ
Robotic Gripping Catalog 2020
自動車産業向け製品