コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0212973 8 種類

H04-M5 Male Connector

One-touch male fitting Accepts nylon and polyurethane tubes<br> Stud allows rotation of the body for ease of installation in confined spaces Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure<br>of 1.0MPa This product is not intended for use in potable water systems * Sold in Packs of 10

詳細を見る

種類

Show all (8)

特長

Show all (7)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。