コンテンツにスキップ

サクションカップおよびソフトグリッパー

サクションカップとソフトグリッパーは、吊り上げ・グリッピングのニーズに無限の可能性を提供します。例えば、板材や食品のハンドリング、袋の開封、電子部品のピッキング、ラベル貼り、ワークの保持などが可能です。しかしながら、アプリケーションに応じて様々な条件を満たす必要があります。各アプリケーションに対応できるよう、Piabは非常に幅広い種類のサクションカップを提供しています。グリッピングに関することでお悩みがあれば、是非ご相談ください。お客様と一緒に、適切なソリューションと製品をお探しします。

詳細を見る
340 製品
Filter
  • Design
  • 形状
    Show all
  • Dimensions
    Diameter (mm)
    Width (mm)
    Length (mm)
  • 材質
    Show all
  • Characteristic
    Show all
  • Temperature
    (°C)
  • 業界
    Show all

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。