6 N
14,5 N
19 N
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA). La ventosa è morbida e flessibile, può operare in un ampio range di temperature.
Maggiori informazioni
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Usa la nostra guida per ottenere dei consigli o lasciaci i tuoi dati e ti contatteremo!
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?