La ventosa per uova ECX36 di Piab è realizzata in silicone trasparente non rilevabile per uso alimentare. Il suo design stabile si combina con la funzionalità di attuazione multistadio che consente un facile controllo del rilascio del prodotto. In questo modo, il rischio di danneggiare le uova si riduce al minimo consentendo applicazioni ad alta velocità. Grazie al basso vuoto richiesto durante l’impiego si risparmia energia. Inoltre, si riduce la fuoriuscita di albume attraverso piccole crepe durante il processo di manipolazione e quindi la necessità di pulizia. La ventosa per uova è anche facile da pulire e risulta resistente nel lungo periodo ai detergenti e alla pulizia ad ultrasuoni.
Maggiori informazioniThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?