Generale
Applicazione
Foglio lamiera oleata
Design della ventosa
Round
Caratteristiche
Foglio lamiera oleata
Materiale
Poliuretano (PU)
Modello ventosa
DCF80 Dry metal sheet
Specifica
Dry metal sheet
Movimento, verticale max.
10,3 mm
Raggio min. curvatura
53 mm
Modello ventosa
DCF80 Oily metal sheet
Specifica
Oily metal sheet
Dimensioni di attacco
3/8"
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Altezza 2 (Actuated)
30,4 mm
Diametro esterno, posizione contratta
85 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
DCF80 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
DCF80 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Agenti atmosferici e ozone
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4