To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 40 | 157 | 87 | 61 | 38 | 26 | 12,8 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 48 | 167 | 98 | 70 | 45 | 27 | 19,8 | 11,2 | 5,8 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 56 | 170 | 106 | 83 | 54 | 29 | 19,2 | 16 | 11,2 | 0 | 0 | 75 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?