La serie KCS rappresenta una soluzione di presa versatile e personalizzata per i robot collaborativi (i cosiddetti cobot) E’ caratterizzata dalla massima versatilità, per movimentare una grande varietà di oggetti. È disponibile con spugna tecnica e fori calibrati, o in versione specifica per la movimentazione di sacchetti. Per facilitare la manutenzione, la serie KCS è equipaggiata con uno o due eiettori SX COAX®, efficienti e tolleranti alla polvere. Un sistema di collegamento rapido facilita e velocizza la rimozione del gripper di presa dalla pompa. L'installazione è semplificata ulteriormente dalle varie interfacce opzionali per cobot, tutte conformi alla norma ISO 9409-1. Altre opzioni integrate disponibili sono le elettrovalvole di controllo ed il vacuostato, selezionabili nel configuratore KCS.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?