To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 60 | 240 | 139 | 91 | 58 | 38 | 19,2 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 72 | 274 | 158 | 106 | 67 | 41 | 30 | 16,8 | 8,6 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 84 | 288 | 168 | 125 | 82 | 43 | 29 | 24 | 16,8 | 0 | 0 | 75 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?