The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Maggiori informazioni
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?