News

Introduzione di nuove taglie per la gamma BGX
Annunciamo l’ampliamento della nostra gamma di ventose BGX con due nuovi modelli: 27 mm e 63 mm…

Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile
Piab lancia i filtri PFAS-free e verifica la presenza di PFAS in tutti i prodotti, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la conformità normativa.

Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale
Piab è orgogliosa di presentare DFE (Dual Function Ejector), una pompa a vuoto compatta e impilabile, progettata per garantire durata e versatilità.

Guarnizioni blu rilevabili per una sicurezza alimentare avanzata
Aumenta la sicurezza alimentare con le nuove guarnizioni blu rilevabili di Piab per piFLOW®f: facili da individuare e rilevabili magneticamente, aiutano a prevenire la contaminazione e semplificano la conformità nella produzione alimentare.

Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva
Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico

Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab
Piab è lieta di annunciare l’ampliamento della sua rinomata linea di ventose per l’apertura dei sacchetti con l’introduzione di due nuovi modelli: 18 mm e 42 mm…

Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP
Le nostre rinomate ventose BXP, progettate per la manipolazione di superfici porose e non porose, ora sono disponibili con diametri da 6 mm e 8 mm,…

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab è orgogliosa di presentare piCLASSIC™ Neo, l’ultima evoluzione della sua famosissima pompa a vuoto piCLASSIC™. Le versioni piCLASSIC™ Neo, progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle industrie moderne, combinano efficienza, adattabilità e sostenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella tecnologia del vuoto.

Presentazione della compatibilità con Polyscope X: Potenziamento dei robot UR con le soluzioni Piab
La compatibilità con Polyscope X rappresenta un notevole avanzamento nelle capacità di Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric è ora disponibile con un’integrazione perfetta per FANUC CRX
piCOBOT® Electric, completamente elettrico e dal design sottile, continua a ridefinire le applicazioni cobot eliminando tubi dell’aria e cablaggi.

piCOBOT® e piCOBOT®L ora disponibili con configurazione plug & play per i robot ABB GoFa
Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L con versioni plug-in completamente adattate per i robot ABB GoFa, garantendo una vera funzionalità Plug & Play.

Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E
La nuova gamma KVG E esprime l’impegno di Kenos® nel fornire soluzioni all’avanguardia su misura per diverse esigenze industriali.

Il gripper della custom line CPT è ora un prodotto configurabile
Dopo due anni di successo come prodotto della custom line, lo gripper di pallettizzazione per cobot CPT è ora incluso nell'assortimento standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Gripper Kenos® KVG per migliorare la produttività nella movimentazione delle lamiere metalliche
Utilizzando i gripper Kenos® KVG di Piab, Automation Technology ha progettato e costruito una linea di piegatura, giunzione, assemblaggio e rivettatura per lamiere zincate, ottimizzando sia i tempi di ciclo che la sicurezza degli operatori.

Gli strumenti di Piab e Kenos® consentono una produzione sicura di lampioni per l’illuminazione stradale
Per assistere un produttore di faretti da strada, l’integratore di sistemi italiano MVQuadro ha progettato e implementato con successo una nuova linea di assemblaggio e packaging.

Una multinazionale europea raddoppia la produzione di salse di pomodoro con la configurazione Piab-Kenos
La collaborazione di successo tra Piab e CFT Group, Italia, ha prodotto una soluzione su misura e basata sul vuoto che ha raddoppiato la produttività in una linea di salsa di pomodoro.

piCOMPACT®23 SMART ora disponibile con IO-link Classe B
Piab estende il programma piCOMPACT23 SMART con IO-link Classe B dotato di domini di alimentazione separati tra elettrovalvole e sensore

Pronti per l’Industria 4.0? Non trascurate i flussi manuali secondari
L’industria 4.0 è ormai all’ordine del giorno da diverso tempo, ma la sua realizzazione è ben lontana da ciò che traspare nella nostra esperienza quotidiana.

Piab rivoluziona la configurazione dei sistemi di vuoto con lo strumento OVM Pro 3D
Piab ha lanciato il suo tanto atteso OVM Pro 3D, uno strumento online all'avanguardia progettato per trasformare il modo in cui i sistemi di vuoto vengono configurati, simulati e ottimizzati.

Le nuove ventose BXP ESD movimentano le batterie garantendo una messa a terra più sicura.
BXP ESD è una nuova gamma di ventose modulari, sviluppate per proteggere i componenti sensibili di batterie, celle a combustibile ed elettronica dalle scariche elettrostatiche durante la manipolazione.

piSAFE® - ora ancora più sicuro
Con l'aggiornamento di piSAFE®, il focus sulla sicurezza continua a essere prioritario, ma ora è accompagnato da maggiore versatilità e sostenibilità.

piCOBOT® Electric elimina le barriere al movimento del braccio cobot
Completamente elettrico, design snello, senza tubi d’aria e cablaggi. Il nuovo piCOBOT® Electric si profila come l'ennesimo successo del programma piCOBOT® di Piab.

La ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, viene ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.
La nostra ventosa BXP da 45 mm, recentemente introdotta, è ora affiancata dalle versioni da 65 e 90 mm.

Nuova configurazione plug & play piCOBOT® per cobot FANUC CRX
Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L in versioni completamente adattate per FANUC CRX. Plug & Play sotto ogni aspetto.

Le nostre apprezzate ventose BXP si arricchiscono di una nuova versione e dell’anteprima configuratore
Le nostre apprezzate ventose BXP, utilizzate soprattutto per prelevare oggetti con superfici particolarmente porose, saranno ora integrate con una versione da 45 mm.
Piab rafforza la sua posizione nellla pallettizzazione con LBG-50
Piab rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni di pallettizzazione con un gripper per sacchi leggero preconfigurato, LBG-50.
Una selezione di prodotti AVAC ora commercializzati con il brand Piab
Lo scorso anno ad agosto Piab ha acquisito AVAC Vakuum Teknik AB, un'affermata azienda svedese specializzata nella tecnologia del vuoto con un solido portafoglio prodotti. Una selezione dell'assortimento AVAC è ora inclusa nella gamma Piab.

Pallettizzazione sicura di batterie per veicoli dopo il ciclo di pulizia con le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab.
Le ventose DURAFLEX® ad elevato attrito di Piab svolgono un ruolo importante nel sistema pick-and-place di Gruppo Esea installato presso un produttore leader di batterie per il settore automotive.

Gripper in spugna Kenos® per supportare la movimentazione ad alta velocità dei fusti di vernice
Utilizzando i gripper in spugna Kenos® KVG120 di Piab, Dromont Group ha progettato un sistema pick-and-place di successo per una linea di produzione di vernici presso una delle principali aziende chimiche del Regno Unito.
Da terra fino a 20 metri di altezza: Il sistema automatizzato Piab movimenta la polvere di rivestimento per semi di mais fino al quarto piano
Bayer Hungaria Kft. sfrutta i vantaggi della soluzione automatizzata Piab per il trasporto della polvere di rivestimento per semi di mais. L’implementazione dei conveyor piFLOW®f di Piab ha ridotto completamente la necessità di movimentazione manuale.
La soluzione per la pallettizzazione di cartoni Piab ha migliorato la produttività di Steelgran del 35%
Il gripper in spugna a vuoto Kenos® KVGL di Piab ha migliorato il ciclo operativo dei robot di fine linea del 35% per l’azienda spagnola Steelgran Componentes S.A.

Ancora in funzione dopo quattro decenni - storia di un conveyor di straordinaria durata
Per celebrare il 70° anniversario di Piab, la divisione Vacuum Conveying ha organizzato un concorso per trovare il più vecchio conveyor di Piab ancora funzionante. Ed è stato trovato…
Incremento dei cicli di palletizzazione in un'applicazione alimentare
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Il labbro in spugna tecnica piGRIP® - FLIW di Piab movimenta oggetti con superfici irregolari o non strutturate
FLIW (Foam Lip Wide) è il nostro ultimo apporto alla gamma piGRIP®. Completamente configurabile con una moltitudine di combinazioni, è perfetto per qualsiasi applicazione di prelievo…

Quattro utili integrazioni alle ventose Piab per il settore automotive
Quattro nuove ventose ampliano le famiglie PAF (ventose piane Piab Automotive) e PAB (ventose a soffietto Piab Automotive) con due nuove misure ciascuna: Ø100 mm e Ø125 mm.

Incremento di produttività nel confezionamento e nella palletizzazione di scatole.
Impiegando i gripper Kenos® della serie KVG e KVGL di Piab...

La nuova ventosa per uova ECX36 di Piab aumenta la produttività dei processi di movimentazione delle uova
Una ventosa stabile ma delicata per i processi di movimentazione delle uova che consente applicazioni ad alta velocità. Mettila subito alla prova!

Con la nuova ventosa per frutta FCX50 di Piab, assicuriamo una presa delicata su qualsiasi tipo di frutto, dall’avocado alle banane
La ventosa FCX50 preleva qualsiasi tipo di frutto indipendentemente dalla sua forma o consistenza, anche fuori asse, grazie ai labbri multipli e ai soffietti flessibili…

Gripper selezionati di Joulin ora commercializzati con il marchio Kenos®
Ora Piab integra tre delle gamme di gripper Joulin nel suo portafoglio Kenos®, mentre le soluzioni per gli impieghi gravosi continuano ad essere commercializzate con il marchio Joulin...

Presentazione di piCOMPACT®10X SMART: Piab aggiunge nuove funzionalità ad un eiettore di dimensioni compatte
Un eiettore integrato, efficiente ed intelligente che ti consente di fare un passo avanti…

La palletizzazione in ambienti difficili e polverosi diventa più semplice grazie al nuovo Kenos®Safe&Light
Con un payload fino a 59 chilogrammi, a seconda della dimensione del gripper selezionato, KSL è ideale per la movimentazione di cartoni in applicazioni di magazzino ed e-commerce...

Piccolo ma potente: il nuovo Kenos®MiniGrip offre una presa stabile e salda anche su superfici ruvide
Kenos®KMG è un gripper a vuoto con spugna che può essere adattato ad applicazioni in spazi ridotti in un EOAT in modo simile a una ventosa...

Adatta il nuovo e versatile Kenos®FlexiGrip per soddisfare pienamente le tue esigenze applicative
Il nuovo gripper a vuoto con spugna Kenos®KFG offre molti vantaggi nella produzione di massa di prodotti con superfici irregolari, ruvide, strutturate o testurizzate…

Piab espande la gamma delle ventose multifunzionali MX, aggiungendo una taglia più piccola, da 25 mm, e ulteriori funzionalità.
Scopri le ventose multifunzionali MX di Piab: Le ventose multifunzionali MX offrono eccellenti capacità di presa su qualsiasi superficie, dai sacchetti alle scatole, risultando ideali per l’e-commerce...

Pallettizzazione automatica di scatole nell’industria alimentare
Le ventose BX realizzate in Duraflex® a doppiadurezza in combinazione con la tecnologia di generazione del vuoto COAX® di Piab hanno consentito a Tradicional Panadera di pallettizzare cartoni di diversi formati con un gripper singolo.

Solleva di più con meno con la nuova unità a vuoto piCOBOT®L
piCOBOT®L, con capacità di sollevamento fino a 16 kg, è particolarmente vantaggiosa per…

La complessa strada verso la semplicità
Il nostro reparto di R&S lavora con soluzioni per l’Industria 4.0 dal 2017; io mi sono unito al team nel 2020. Potrebbe apparire controverso, ma…

Migliora il consenso dell’automazione con il trasporto di materiali solidi sfusi con la nuova serie di prodotti di Piab
Le soluzioni di trasporto pneumatico per polveri, granuli e piccole particelle devono essere semplici da adattare, efficienti e sostenibili. Piab continua a contribuire all’evoluzione degli ambienti di produzione con…

Movimentazione flessibile ed efficiente di listelli di legno grezzo in un impianto di reggiatura
Impiegando i gripper Kenos® KVG di Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha progettato e realizzato un macchinario di confezionamento di fine linea installato presso una primaria azienda del sud est Europa, produttrice di componenti per l’industria del mobile.

Il piacere del caffè grazie ai conveyor di Piab in Minges Coffee Roasters
Le capsule e le cialde di caffè di Minges Coffee Roasters sono state riempite senza alcuna complicazione grazie a piFLOW®f di Piab…

Incremento di produttività nella formatura di scatole in un'applicazione veterinaria
Impiegando le ventose B52XP e la pompa piCOMPACT®23 SMART di Piab, Cob-Solution ha progettato e realizzato un impianto che permette di gestire la presa e l’apertura di scatole di cartone presso la farmacia veterinaria Rao Farmaceutici, azienda siciliana che sta investendo nell’e-commerce e vende in tutta Europa.

Il dream-team: Il sidebot Wyzo combinato con il Mini Cobot gripper (MCG), il peso piuma di Piab
Con un payload massimo di un chilogrammo per il sidebot Wyzo, il peso del gripper è fondamentale. Pertanto, il Mini Cobot gripper (MCG), il peso piuma di Piab, con i suoi soli 270 grammi, è la soluzione perfetta.

Mini Cobot Gripper (MCG) di Piab – piccolo è sinonimo di potente!
Con un peso di soli 270 grammi, l’unità di presa MCG è probabilmente il gripper per cobot più leggero del mondo. Solleva oggetti fino a…

Il nuovo Cobot Palletizing Tool (CPT) di Piab aumenta il numero di pallet spediti in un giorno
Il CPT è dotato di un gripper per cobot smart e compatto. La sua superficie multizona del gripper preleva varie scatole…

Piab espande la propria gamma di accessori per ventose
Grazie alle tre nuove opzioni di fissaggio, Piab offre ulteriori possibilità per il design degli EOAT, per permettere la costruzione di soluzioni di sistemi di trasporto…

Piab lancia la gamma di ventose P con nastri profilati di gomma
Piab ha sviluppato una gamma di ventose specifica per superfici con struttura ruvida…

Piab aggiunge nuove taglie alla gamma di ventose a soffietto in poliuretano: B150P e B200P
Queste ventose a soffietto in poliuretano (Bellow Polyurethane, BP), dal soffietto corto, sono ideali per movimentare oggetti di…

Grazie ad una presa sicura ora è più semplice prelevare e movimentare i sacchetti in plastica sottile
Più i sacchetti sono sottili, più devono essere movimentati con la massima cautela. Grazie a…

Reinventare l’intralogistica
Una soluzione unica, intelligente, che automatizza l’intralogistica e la movimentazione dei materiali, dalle materie prime ai prodotti finiti, consegnati in kit nelle singole linee di produzione, è stata realizzata…

Facile separazione dei campioni grazie alla tecnologia del vuoto di Piab
La separazione dei campioni è un’attività quotidiana nei laboratori chimici per condurre ulteriori ricerche. Le pompe a vuoto Lab Vac di Piab garantiscono…

Rapida immissione nel mercato di prodotti in scatola grazie alle efficienti soluzioni di pallettizzazione di Piab
Grazie al gripper per grandi superfici Kenos® di Piab, la durata del processo di pallettizzazione di alimenti e bevande in scatola viene ridotta significativamente,…

Movimentazione automatica di biscotti confezionati con la tecnologia del vuoto di Piab
Impiegando le ventose e le pompe a vuoto di Piab, Tecno Pack SpA ha progettato e realizzato dei grippers...

Guida alla scelta del gripper per cobot più adeguato per la movimentazione di cosmetici
Per l’industria cosmetica, l’inserimento di prodotti all’interno di imballaggi destinati a diversi canali di vendita risulta particolarmente complesso. Il gripper...

Il centro di distribuzione di dm si affida alle ventose di Piab
dm è attualmente il più grande drugstore in Europa. Il centro di distribuzione di Weilerswist, Germania, ha iniziato l’attività nel 2009. Ogni giorno vengono consegnati e prelevati, in media, 3.500 pallet. Molti di questi pallet vengono depallettizzati con le ventose DURAFLEX® BX52P di Piab ed inseriti nel processo di prelievo ordini. Le ventose sono estremamente robuste e consentono un numero di cicli particolarmente elevato con una presa sicura.

Con il modello piSOFTGRIP® 100-4, Piab lancia il gripper più grande di questa gamma
Piab è lieta di presentare la più grande pinza extramorbida sviluppata appositamente per l’automazione dell’industria alimentare…

Nuova partnership tra Höganäs e Piab per rendere l’additive manufacturing più efficiente e sostenibile
Höganäs e Piab hanno instaurato una partnership per trarre vantaggio dalle rispettive aree di competenza con l’obiettivo di far progredire…

Elevare l'esperienza di apprendimento
Per consentire un ambiente di apprendimento e sviluppo ad alte prestazioni, Piab introduce...

Manipolazione automatica di lastre di vetro in assoluta sicurezza
Forvet SpA ha realizzato degli end of arm tool che permettono di movimentare lastre di diverse...

Piab introduce piFLOW®am
piFLOW®am è un conveyor di dimensioni ridotte progettato sulla base delle esigenze degli OEM del settore dell’additive manufacturing…

Rischi ergonomici nell’industria alimentare e come eliminarli
La linea di produzione alimentare comporta diversi rischi. Pertanto, è estremamente importante evitare…

Ora disponibile: il gripper per la movimentazione automatizzata di confezioni da sei bottigliette
Con il nuovo gripper di Piab, è possibile movimentare automaticamente confezioni da sei bottigliette con imballaggio wrap-around, delicatamente e…

Rischi respiratori nell'industria alimentare e come eliminarli
I conveyor di Piab offrono una soluzione semplice ed igienica per eliminare i rischi per le vie respiratorie…

Con il gripper Kenos® KVG di Piab, la movimentazione di mobili componibili diventa un gioco da ragazzi
Il costruttore di macchinari per l'industria del mobile GO GmbH era alla ricerca di un sistema di presa versatile che potesse essere utilizzato per palletizzare e depalletizzare parti di mobili, sia imballate che sfuse, nonché movimentare i pallet stessi. La soluzione è...

Produrre zucchero pulito con il conveyor piFLOW®p di Piab
Per migliorare la qualità del prodotto e prevenire le perdite, il produttore leader indiano M. B. Sugar si affida a…

In Nipro piCOMPACT® fornisce le prestazioni di vuoto necessarie alla produzione di siringhe
Con 32.500 cicli al giorno, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, questa applicazione è una tra quelle con il maggior numero di...

JAM Automation movimenta profili pesanti da 250 kg con i gripper Kenos® di Piab
I sistemi di presa a vuoto Kenos® KVG di Piab sono un’ottima soluzione laddove non sono disponibili gli spazi laterali richiesti dai gripper meccanici. Ciò vale anche per il prelievo automatico di profili...

Automazione movimentazione polveri nell’Additive Manufacturing
L'automazione della movimentazione delle polveri metalliche è fondamentale affinché la tecnologia dell'Additive Manufacturing possa affermarsi come un processo standard. La soluzione Piab per il trasporto a vuoto delle polveri...

Movimentazione automatica di lastre di gres porcellanato e relativi sottoformati
Grazie all’impiego del sistema di presa Kenos® KVG di Piab, è possibile movimentare lastre con una estrema variabilità di grandezze e superfici, eseguendo le operazioni con un solo gripper. Ciò ha permesso...

Piab amplia l’offerta dei gripper Kenos® KSG con nuove opzioni di scelta per quanto riguarda dimensioni ed anelli di tenuta, migliorandone le prestazioni complessive
L'offerta del gripper Kenos® KSG è stata ampliata con una nuova dimensione più piccola, un nuovo anello di tenuta e ora può anche essere configurato con...

Piab amplia l’offerta di valvole di reversione Kenos® con modelli a montaggio diretto e modelli a 5 connessioni
La valvola di reversione KRV controlla il flusso d'aria ed è comunemente utilizzata nei sistemi di generazione di vuoto esterni. Resistenti ed affidabili, le valvole KRV sono proposte nei modelli per...

Elevata flessibilità e assoluta sicurezza di presa in un’applicazione cosmetica
Effedi Automation ha scelto il gripper piCOBOT®, la tecnologia del vuoto COAX® e le ventose BX di Piab per gestire le operazioni di palletizzazione di una primaria azienda cosmetica in modo saldo ed efficiente.

Piab amplia la gamma prodotti VGS™ con VGS™4005
VGS™4005 è indicato per applicazioni non sofisticate in cui è necessario un ridotto livello di vuoto. Gli eiettori con ventosa sono robusti, facili da usare e progettati per…

Il panificio industriale Austerschmidt in Germania automatizza il trasporto di semi con i conveyor di Piab
Per alleviare il lavoro degli operatori utilizzare in modo attento le risorse, il panificio industriale Austerschmidt in Germania ha scelto di passare dalla movimentazione manuale dei semi ad un processo automatizzato. L’azienda ha scoperto che i conveyor piFLOW®f di Piab sono le sue attrezzature fondamentali.

Con il gripper Kenos® KVG di Piab, Best Handling Technology migliora l’ergonomia di un suo cliente in 32 postazioni di lavoro
Dipendenti in salute e soddisfatti, maggiore efficienza, flessibilità e sostenibilità: indipendentemente dal settore, le motivazioni che conducono ad un più elevato livello di automazione nella gestione delle attività sono sempre le stesse. L'azienda tedesca Best Handling Technology è riuscita a ottenere tutto questo per un suo cliente, fornitore leader di servizi logistici, con un gripper ad area Kenos® KVG dotato di ventose.

DCL realizza soluzioni di automazione flessibili con il gripper piCOBOT® di Piab montato su un robot UR 10e
DCL Logistics con sede a Fremont, California, era alla ricerca di una soluzione flessibile, facile da integrare e plug-and-play per la gestione del prelievo e dell’imballaggio di articoli in scatole nel proprio centro di evasione ordini. Così ha scelto un robot UR 10e combinato con il gripper piCOBOT® di Piab.

Il trasporto di materiale diventa più facile con il Conveying Cycle Optimizer (CCO) del conveyor piFLOW®p SMART di Piab
Non sarebbe bello trasportare più materiale e, allo stesso tempo, farlo senza richiedere elevate competenze agli operatori e risparmiando sui costi energetici? Tutto ciò è possibile con l’ultima versione dei nostri conveyor premium.

Piab lancia gli eiettori serie Vacuplus per applicazioni semplici
Desiderosi di espandere la nostra gamma prodotti, siamo lieti di introdurre sul mercato gli eiettori Vacuplus, indicati per applicazioni semplici che non possono prescindere da elevate prestazioni.

Piab amplia la sua linea di ventose per il settore automotive con l’aggiunta di tre nuove sottoserie
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova serie di ventose per il settore automotive indicate per applicazioni di assemblaggio carrozzerie e componenti, nonché per linee di stampaggio a velocità medio-bassa. Le nuove ventose permettono di offrire una gamma completa, composta ora da un totale di 22 modelli.

Movimentazione automatica di scatole e interfalde per la produzione di carte valori.
Con un solo gripper composto da 4 ventose B75 in silicone di Piab, Robotecnik ha progettato e realizzato un robot palletizzatore che permette di gestire le operazioni di fine linea di Banca d’Italia.

Assoluta precisione nella manipolazione di termoformati, contenenti anelli a tenuta, e relativi supporti di trasporto
Il system integrator Umbra Control ha scelto il gripper Kenos® KCS di Piab, in versione speciale a 4 ventose, per gestire in modo accurato ed efficiente le operazioni pick and place di fine linea di Meccanotecnica Umbra SpA per la produzione di tenute rivolte all’industria automotive.

Trasporto sicuro di latte granulare istantaneo con il conveyor piFLOW® di Piab
Polmlek Raciaz, produttore polacco di vari prodotti a base di latte, ha dovuto affrontare un problema di rottura dei granuli durante il trasporto del latte istantaneo nella linea di processo. Con il conveyor piFLOW® di Piab, l’azienda ha trovato la soluzione che stava cercando. Grazie all’impiego di un eiettore ad elevata portata, Polmlek Raciaz è stata in grado di regolare la velocità di trasporto per mantenere intatti i granuli.

Lancio piSAFE® - Il programma completo è ora disponibile
Il programma piSAFE® di Piab è stato integrato con piSAFE® Valvola Sicurezza Vuoto e piSAFE® Mini Valvola Sicurezza Vuoto per sistemi centralizzati, completandone in questo modo l’offerta.

Pallettizzazione automatica di tè freddo e succhi di frutta da una cella frigorifera
Nonostante la pallettizzazione sia una classica applicazione di automazione, effettuare questa operazione da una cella frigorifera che viene regolarmente trattata con acqua per mantenerla pulita, rappresenta una sfida particolare. Motion Controls Robotics ne è venuta a capo utilizzando la tecnologia del vuoto di Piab fornita da Neff Group Distributors.

Movimentazione corretta delle forme di formaggio
Il confezionamento delle forme di formaggio sottovuoto costituisce una delle principali sfide nell’automazione dell'industria casearia. Con l’aiuto delle ventose configurabili piGRIP® e degli eiettori ad elevate prestazioni di vuoto di Piab, il costruttore di macchine e impianti TGW Robotics GmbH ha sviluppato un gripper che garantisce un processo affidabile

Mappatura delle lacune dei bisogni dei clienti
Le interviste sulla serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer della Divisione Automazione e membro del team System Engineering & Research, in Piab dal 2004.

Un grande fattore di motivazione aziendale
Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Nicklas Holmgren, Content Creation Manager, Divisione Marketing, da 5 anni in Piab.

Tradichem utilizza il conveyor Piab per miniaturizzare i principi attivi
La dimensione conta, soprattutto in mercati competitivi come quello farmaceutico e nutraceutico, per via della sua diretta incidenza sui costi. Il processo Hipering® brevettato da Tradichem si inserisce all’inizio della catena di produzione con la miniaturizzazione degli ingredienti. Grazie al conveyor piFLOW®p di Piab, questo processo brevettato viene alimentato costantemente, mantenendo così il livello di pressione richiesto.

Non copiamo gli altri, noi tracciamo la strada
Le interviste sulla serie degli X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Lennart Ryberg – Global Product Manager, Divisione Vacuum Automation, da 2 anni e mezzo in Piab.

“Lagom”: non la cosa migliore per una cosa specifica, ma la cosa giusta per tutto
La serie X-Factor: presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX. Gustaf Wigren – Direttore Divisione Tecnologia Prodotto, Conceptual System Design, Ricerca e sviluppo (R&D), Divisione Automazione, da 13 anni in Piab

Kora utilizza il conveyor piFLOW®p di Piab per il riempimento efficiente dei superfood
Cambi di prodotto semplici e rapidi, conformità agli standard alimentari e farmaceutici, ed elevata efficienza energetica per la conservazione sostenibile degli ingredienti. Per Kora, i conveyor di Piab sono il collegamento perfetto tra le varie fasi del processo. Perché soddisfano tutti i criteri definiti.

Più sottile è il labbro, migliore è la presa
La serie degli X-Factor - Presentazione delle persone dietro allo sviluppo della ventosa MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, Conceptual System Design, Ricerca e Sviluppo, Divisione Automazione – da 8 anni in Piab

La movimentazione automatizzata delle polveri con i conveyor Piab favorisce il distanziamento sociale
La seconda ondata di Covid19 richiede ancora di più il rispetto delle regole di distanziamento sociale. L'automazione della movimentazione dei materiali con il trasporto in depressione può giocare un ruolo importante nella riduzione dei contatti tra gli operatori.

Piab movimenta microadditivi per alimenti per animali domestici e da allevamento nella soluzione Conberg
Sebbene i microadditivi siano una parte importante negli odierni alimenti per animali domestici e da allevamento, la loro quantità varia notevolmente in funzione del prodotto. Ciò rappresenta una sfida per l'automazione del trasporto dei microadditivi dalle stazioni di dosaggio al miscelatore. In Polonia, il system integrator Conberg ha sviluppato una soluzione efficace utilizzando il conveyor piFLOW®f di Piab.

Robominds chiama la nuova ventosa MX di Piab “Super ventosa”
L'ultimo prodotto di Piab si è guadagnato il soprannome assegnatogli da Robominds perché è in grado di sollevare qualsiasi cosa, indipendentemente dal materiale, dalla geometria o dalla struttura della superficie. Questa ventosa versatile e tuttofare è proprio ciò che mancava a Robominds per le sue soluzioni di prelievo per applicazioni e-commerce e produttori di prodotti complessi.

Piab è orgogliosa di annunciare il lancio del nuovo programma piSAFE®
Il nuovo programma piSAFE® di Piab garantisce nuovi vantaggi nelle applicazioni in cui sono fondamentali sicurezza, flessibilità, velocità e prestazioni.

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose ad elevato attrito con un soffietto: BFFT80P-2
Piab espande la sua linea di ventose a soffietto ad attrito elevato con una ventosa del diametro di 80 mm.

Movimentazione automatica di confezioni di fettine di formaggio di diversi formati, ad alte velocità di processo
Con l’impiego delle ventose piGRIP®, certificate per l’uso a contatto con alimenti, e dei generatori di vuoto COAX®, entrambi prodotti Piab, CAMA Group ha realizzato un impianto di confezionamento all’avanguardia che permette di manipolare ben 280 confezioni di fettine di formaggio al minuto.

Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX
Ventose multifunzionali La serie di ventose MX offre formidabili prestazioni per il prelievo di vari oggetti, soprattutto nei settori logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.

Movimentazione automatica di confezioni di pasta
Con l’impiego di un solo gripper Kenos® KVGL di Piab, Selematic ha realizzato un impianto di incartonamento all’avanguardia, conseguendo una notevole riduzione di costi e un sensibile incremento di produttività nella manipolazione di diversi formati e differenti stratificazioni di pasta.

Piab si evolve e oggi lancia un nuovo sito web incentrato sul cliente
Con oltre 650.000 utenti ogni anno, nel nuovo sito web Piab ha deciso di migliorare sia l’identità visiva che la user experience. Attraverso innumerevoli interviste, Piab ha creato un sito web ancora più orientato al cliente, focalizzato sia sugli utenti abituali che sui nuovi utenti.

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP® 50-2, una pinza a vuoto dotata di due dita di presa.
Piab amplia ancora una volta la serie pi-SOFTGRIP® con un nuova pinza sviluppata per l’automazione dell’industria alimentare e del cioccolato.

Piab migliora i labbri piGRIP® (BGI): realizzati appositamente per sollevare sacchetti di plastica sia robusti che sottili/delicati
Il labbro BGI è perfetto per sollevare sia sacchetti di plastica spessa che pouches contenenti prodotti secchi o umidi alimentari e non. Il labbro BGI-2 offre anche eccellenti capacità di presa su sacchetti di plastica sottili/delicati.

Piab lancia una nuova gamma di ventose per il settore automotive
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova gamma di ventose per il settore automotive per applicazioni rivolte all’assemblaggio di carrozzeria e componenti, nonché a linee di stampaggio a velocità medio-bassa.

Piab introduce sul mercato un trasportatore in depressione per il settore Additive Manufacturing
Grazie alla sua vasta esperienza nella movimentazione di materiale nel settore farmaceutico, alimentare e chimico, Piab ha deciso di ampliare la sua offerta anche al settore Additive Manufacturing.

Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte
La gamma di pompe compatte Piab da oggi comprende una nuova alternativa, COMPACT10E, che completa la gamma di pompe di piccole dimensioni (10 mm).

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continua lo sviluppo della piattaforma software piFLOW®p SMART, concentrandosi sulla facilità d’uso e su funzionalità migliorate/aggiuntive

Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3
Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®, la nuova pinza a vuoto extramorbida di piccole dimensioni, sviluppata appositamente per l’industria alimentare e del cioccolato.

Unità di controllo elettrica ECU-15 piFLOW®
La nuova piattaforma software per ECU-15 ed ECU-15S è costantemente aggiornata con nuove versioni del software, che aggiungono continuamente nuove funzionalità.

Movimentazione automatica dell’impiallacciato
Con l’aiuto del gripper Kenos KVG di Piab, Heinrich Kuper GmbH realizza sistemi di smistamento dell’impiallacciato. La sfida più grande è stata prelevare i fogli tagliati e forati, uno ad uno, con un sistema di presa a vuoto. La tecnologia del vuoto innovativa e regolabile in modo preciso di Piab rende possibile tale movimentazione

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose a soffietto piane ad attrito elevato
Piab espande la propria linea di ventose a soffietto ad attrito elevato introducendo una ventosa del diametro di 60 mm.

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

Il sistema di presa Kenos® KVG60 è ora disponibile per la configurazione con le ventose Piab
Con il nuovo Strumento di configurazione di Piab progettare digitalmente un sistema di presa KVG60 dotato di generatore di vuoto, nonché di ventose Piab e valvole di regolazione della portata, è semplice e veloce.

Piab aggiunge tre nuove taglie alla famiglia di ventose a Soffietti rettangolari
Piab estende il suo programma di ventose a soffietto rettangolare con due nuove ventose dotate di un soffietto extra: RBL20x45, RBL30x55, e una ventosa “quadrata” completamente nuova, la RBL60x60.

piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7
Attraverso lo strumento di configurazione online facile da usare, ora i clienti di Piab possono scegliere il piCOBOT® specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Tre nuovi gripper di presa dedicati ai sacchi idonei per l’uso con robot
Piab offre un’ampia gamma di gripper di presa end of arm tooling (EOAT) per le operazioni di pallettizzazione e de-pallettizzazione robotica industriale, ora disponibili sul nostro sito web.

Introduzione del trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L
Piab amplia la propria serie piFLOW® i/f con un nuovo trasportatore in depressione per lotti di volume particolarmente elevato.

Introduzione della nuova gamma di trasportatori in depressione piFLOW®fc di fascia media
Cioccolato, biscotti, patatine e caffè, ma anche determinate sostanze chimiche: il trasportatore in depressione piFLOW®fc è in grado di movimentare prodotti di ogni tipo.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Il gripper ibrido di Piab per sacchi aumenta la produttività del 33%
Ora Sapho è in grado di pallettizzare 9 sacchi al minuto, rispetto ai 6 del sistema precedente funziona senza intoppi e senza danneggiare le sacche di sale.

Sapho aumenta la propria produttività con i gripper per sacchi Piab
Con la pinza a sacco ibrida Piab, Sapho è stata in grado di aumentare significativamente i tempi di ciclo per essere preparata in modo ottimale per il business invernale del sale da strada.

La digitalizzazione della generazione del vuoto consente la manutenzione predittiva dei sistemi di movimentazione robotizzati
Piab ha aggiornato il suo prodotto di punta - la serie di generatori per vuoto piCOMPACT® - per supportare la funzionalità di Industria 4.0.

La storia di piSOFTGRIP®
Ogni storia ha un inizio. La storia di piSOFTGRIP® inizia con una grande passione.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT® diventa ancora più collaborativo
piCOBOT®, l’end-of-arm tool (EOAT) intelligente basato sulla tecnologia del vuoto Piab, è ora configurabile per qualsiasi cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

È sicuro o addirittura possibile trasportare i materiali secchi con i tacchi alti?
La sicurezza dovrebbe sempre venire prima quando lavori nella produzione. Ciò significa che dovresti stare lontano dalle industrie manifatturiere se ti piace indossare i tacchi alti?

Trasporto in depressione Piab: lo specialista del cambio prodotto
L’apprendimento automatico del nuovo esclusivo piFLOW®p SMART eleva il trasporto in depressione ad un livello completamente nuovo.

Soluzioni EOAT avanzate per il settore della plastica
I gripper a vuoto Piab sono progettati specificatamente per l'estrazione dei particolari in plastica dagli stampi.

Piab aggiunge la nuova misura di 65 mm alla propria gamma di ventose a soffietto
Ampliando ulteriormente la già vasta gamma di applicazioni, Piab estende la sua linea di ventose a soffietto per includere il diametro 65 mm.

piSOFTGRIP® afferra il frutto della passione con estrema delicatezza
Piab si appresta a rivoluzionare l’automazione nell’industria alimentare con un nuovo gripper a vuoto extramorbido.

Lo specialista del cambio prodotto
Cambiare il prodotto trasportato in 10 minuti anziché 1 ora? piFLOW®p SMART offre un cambio più veloce di 6 volte.

Piab adds new 90 mm size to bellows suction cup configurator
Further broadening its already extensive application range, Piab extends its line of bellows suction cups to include cups measuring 90 mm in diameter.

Blog: Siete veramente pronti per l'Industria 4.0?
A prescindere dalla risposta, noi offriamo una soluzione ideale per tutti.

Gripper robusti per sacchi idonei alla pallettizzazione
Piab introduce la prima generazione di gripper per sacchi regolabili e robusti per carichi utili da 25 e 50 kg, progettati specificatamente per la pallettizzazione di sacchi di plastica, tela o carta.

Piab amplia ulteriormente la propria gamma di ventose a soffietto
Più misure, più funzionalità nei raccordi aggiuntivi e tutta la gamma di ventose a soffietto in un unico configuratore.

Piab si appresta a rivoluzionare l’automazione nell’industria alimentare con un nuovo gripper a vuoto extramorbido
piSOFTGRIP® - Una soluzione economica per il prelievo degli oggetti delicati e difficili da afferrare.

Con la nuova generazione Piab, i sistemi di sicurezza sono ancora più intelligenti
Gli optoaccoppiatori integrati nell’eiettore per vuoto Piab piCOMPACT®23 SMART aumentano ulteriormente il livello di sicurezza.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Un'altra famiglia di prodotti per l'industria automobilistica
Piab massimizza la produttività nell'industria automobilistica con supporti per ventosa.

Uno più uno fa tre!
Due anni dopo aver acquisito Kenos®, Piab sviluppa il perfetto tuttofare per piccole aziende: Kenos® KCS.

Ancora un altro contributo a Industry 4.0
È affascinante quando ti rendi conto di aver sviluppato il prodotto giusto e le giuste funzionalità per il mercato e il cliente, anche prima che venisse alla luce tutto l'interesse per l'industria 4.0.

Movimentazione sicura della polvere per la produzione additiva - Piab
Fornisci facilmente polvere di produzione al sistema di manifattura additiva (stampa 3D) senza inquinamento per i dipendenti con piFLOW®p SMART di Piab.
Un grande successo grazie al gripper in spugna Kenos® di Piab
L'efficienza di pallettizzazione è raddoppiata in quanto il gripper Kenos® manipola scatole di diverse dimensioni e pesi.
Sistema delicato ma efficace idoneo al trasporto di varie tipologie di compresse
Abbiamo osservato durante i test che il piFLOW®t con piGENTLE ™ ha dato ottimi risultati.
Le ventose ad elevato attrito aumentano la produttività del 33%
Le ventose Piab DCF ad elevato attrito rilasciano più velocemente i prodotti se comparate con le ventose della concorrenza e ci hanno permesso di incrementare il numero di prese da 10SPM a 13SPM.
Riduzione dei costi di assemblaggio grazie all'eiettore compatto piCOMPACT®
Passando al nostro eiettore di vuoto piCOMPACT®, il cliente ha velocizzato l'installazione riducendo quindi i costi. Inoltre, ha ridotto il rischio di errori in sede di assemblaggio.
Il sistema di trasporto con separatore si dimostra ideale per risolvere il problema della contaminazione
Con il trasportatore in depressione Piab® piFLOW®f l'esposizione al prodotto allergenico è minima e il processo di pulizia è notevolmente migliorato.
Le ventose ad elevato attrito Piab permettono di stampare almeno 700.000 particolari in più
Le ventose ad attrito elevato Piab offrono un'ottima presa sulle superfici oleose e sono in grado di resistere a forze di taglio elevato, evitando quindi il rischio di caduta e danni ai particolari.
Riempimento senza fuoriuscita di polvere grazie al trasportatore in depressione piFLOW®t con pre-separatore
Il cliente ha optato per la soluzione proposta da Piab perché siamo stati in grado di assicurare un riempimento praticamente senza polvere dell'agente essiccante con il nostro trasportatore in depressione piFLOW®t con pre-separatore.
Riduzione considerevole dei problemi di danneggiamento compresse grazie al conveyor piFLOW®t con pre-separatore
Le compresse possono ora essere trasportare in modo più delicato, con la conseguente riduzione di scarti.
SAR – Un integratore robot consente di risparmiare il 50% dei costi legati all’aria compressa
L’azienda cliente ha potuto sfruttare appieno il potenziale del robot e allo stesso tempo ridurre il consumo di aria del 50%. Inoltre, ha consentito tempi di installazione estremamente rapidi.
Produzione di zucchero setacciato aumentata del 30 % nel settore dei dolci
Il processo è ora automatizzato ed è stato ridotto il tempo di inattività; inoltre il cliente ha incrementato la propria capacità del 30%
Il conveyor Piab risolve il problema di contaminazione da micobatteri in un impianto farmaceutico
Il design split del conveyor Piab soddisfa la necessità di isolare il filtro dal ricevitore prodotto del cliente. Non volevano che il filtro fosse sommerso dal prodotto a causa del rischiodi contaminazione da micobatteri.
La sicurezza prima di tutto per le aziende nel settore della chimica che adottano conveyor Piab
l cliente realizza prodotti e prodotti chimici per materiali avanzati. Il design Piab a tenuta di polvere per ridurre il rilascio di prodotto in atmosfera, con un ambiente di lavoro più sicuro e meno spreco di prodotto.
Incremento del 70% della produzione dei robot
Con le ventose rettangoli e la tecnologia COAX®, L'OEM ha incrementato la produzione riducendo drasticamente la perdita di prodotti.
Un OEM globale nel settore del packaging ha incrementato la produttività ed ha ridotto i costi del robot contemporaneamente
L' OEM ha raggiunto il l'obiettivo di ridurre i costi pur continuando a soddisfare i requisiti di produttività. Il cliente finale ha visto un aumento della produttività con una riduzione del tasso di incidenti e problemi ergonomici.