Piab presenta piCLASSIC™ Neo – L’evoluzione della tecnologia del vuoto moderna e sostenibile

Pubblicato 13/05/2025
Piab presenta piCLASSIC™ Neo – L’evoluzione della tecnologia del vuoto moderna e sostenibile

Piab è orgogliosa di presentare piCLASSIC™ Neo, l’ultima evoluzione della sua famosissima pompa a vuoto piCLASSIC™. Le versioni piCLASSIC™ Neo, progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle industrie moderne, combinano efficienza, adattabilità e sostenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella tecnologia del vuoto.

Ponendo le proprie basi sul comprovato successo del modello precedente, piCLASSIC™ Neo offre le prestazioni garantite e l’affidabilità su cui le industrie da tempo fanno affidamento, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Grazie ad ingombri simili a quelli delle pompe per vuoto precedenti e ad un design migliorato e più moderno (brevetto internazionale in attesa di approvazione), le aziende possono integrare piCLASSIC™ Neo con facilità, inclusi i clienti che già utilizzano piCLASSIC™. Il nuovo design dell’eiettore COAX® multistadio, basato sull’innovativa tecnologia COAX® di Piab, è pronto per affrontare qualsiasi sfida relativa al vuoto. Inoltre, le nuove funzioni di risparmio energetico, disponibili per la gestione di applicazioni con perdite o a tenuta, consentono ai produttori di ridurre al minimo le emissioni Scope 2 e i relativi costi energetici.

La pompa a vuoto ad aria compressa è disponibile in due versioniti: piCLASSIC™ Neo, la versione standard, con tutte le porte accessibili da un lato; e piCLASSIC™ Neo Inline con la direzione di scarico opposta alla porta per vuoto, consentendo ad esempio il montaggio a filo direttamente sui profili. Il design della versione Inline è particolarmente adatto per End-of-Arm-Tool (EOAT) e applicazioni robotiche, poiché semplifica l’integrazione delle attrezzature.

Rapida da installare, facile da manutenere

piCLASSIC™ Neo è perfetta per linee di confezionamento ad alta velocità, produzione elettronica di alta precisione, produzione automotive sicura o applicazioni industriali generali. Grazie alle sue molteplici possibilità di configurazione, interfacce di installazione e accessori, è pensata per integrarsi facilmente in una vasta gamma di settori.

Inoltre, piCLASSIC™ Neo è realizzata per garantire una manutenzione rapida e un’affidabilità duratura. I componenti chiave sono facilmente accessibili grazie al suo design innovativo e modulare, semplificando gli interventi di manutenzione e riducendo i tempi di inattività per garantire operazioni fluide e senza interruzioni. Sono disponibili diversi accessori e possibilità di aggiornamento per garantire una durata prolungata e l’adattabilità alle esigenze applicative attuali e future.

“Poiché piCLASSIC™ Neo è facile da installare e manutenere, supporta l’efficienza operativa per una vasta gamma di applicazioni industriali”, afferma Christina Storckenfeldt, Product Manager, Divisione Vacuum Automation, Piab AB.

Efficienza energetica e sostenibilità al centro

Con le industrie di tutto il mondo che si orientano verso una produzione ecologicamente responsabile, piCLASSIC™ Neo guida il cambiamento con un design fondato sulla sostenibilità. È progettata seguendo i principi dell’eco design, con una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 58% dall’inizio alla fine del ciclo di vita, rispetto al modello precedente*.

piCLASSIC™ Neo utilizza materiali sostenibili di prima qualità (a base biologica o riciclati) al posto dei componenti in plastica, ed è progettata per utilizzare i materiali in modo ottimale senza comprometterne la durata e la robustezza.
Oltre al design della pompa, l'efficienza energetica è al centro di piCLASSIC™ Neo. Grazie alle funzioni opzionali di risparmio energetico (piSAVE® ESS o piSAVE® ESL) le aziende possono ridurre al minimo i consumi d’aria e i costi operativi. Ciò garantisce un approccio più efficiente e responsabile alle soluzioni per il vuoto quando si manipolano materiali porosi o a tenuta. Gli utenti possono ottenere capacità di vuoto di alto livello, riducendo al contempo il loro impatto ambientale mentre si muovono verso processi di produzione in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale.

“Abbiamo progettato piCLASSIC™ Neo per soddisfare non solo le esigenze di produzione di oggi, ma anche quelle di domani, aiutando i produttori a compiere un semplice passo avanti verso un processo di produzione più sostenibile”, continua Christina Storckenfeldt.

Progettata per il futuro dell’automazione

La famiglia piCLASSIC™ Neo fornisce oggi le soluzioni per le sfide crescenti dell’automazione e della robotica del futuro. Progettata per il panorama manifatturiero in continua evoluzione, questa pompa a vuoto è facile da installare e da manutenere, ed è altamente adattabile. Consente alle aziende di aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di fermo macchina e rimanere agili in un ambiente industriale in continua evoluzione.

* Report LCA - piCLASSIC™ Neo


Condividi articolo