Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale

Pubblicato 16/09/2025
Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale

Piab è orgogliosa di presentare DFE (Dual Function Ejector), una pompa a vuoto compatta e impilabile, progettata per garantire durata e versatilità.

DFE offre caratteristiche innovative progettate per garantire l'efficienza operativa in ambienti difficili e polverosi. Si tratta di un eiettore monostadio ad azionamento pneumatico dotato di doppia funzionalità grazie alle valvole elettriche integrate per l'attivazione/disattivazione del vuoto e del controsoffio. Configurato con una valvola di ritegno a vuoto, DFE consente l'utilizzo di soluzioni esterne per il risparmio energetico nell'applicazione, nonché una movimentazione più sicura di materiali a tenuta, come lastre di vetro o metalliche.

"Ci siamo prefissati di creare una pompa a vuoto che potesse funzionare al meglio in ambienti difficili e polverosi e che offrisse funzionalità chiave per semplificare la configurazione del sistema", afferma Christina Storckenfeldt, Product Manager, Divisione Vacuum Automation, Piab AB.

Caratteristiche principali

  • Design compatto e robusto: realizzato con un corpo eiettore in alluminio, che garantisce resistenza e lunga durata.
  • Valvola elettrica integrata per il controllo on/off del vuoto: semplifica la configurazione del sistema.
  • Funzionalità di controsoffio integrata: assicura un utilizzo rapido e fluido nella movimentazione dei materiali.
  • Valvola di ritegno del vuoto: garantisce una movimentazione più sicura di oggetti pesanti, migliorando la sicurezza e l'affidabilità o le funzionalità di risparmio energetico esterno.
  • Resistente a polvere e acqua: disponibile con classificazione IP65, adatto ad ambienti difficili.
  • Configurazione impilabile: può essere montato su più accessori manifold, offrendo flessibilità in varie configurazioni.
  • Ampia gamma di prestazioni del vuoto: disponibile con più misure di ugelli per offrire una vasta gamma di portate di vuoto adatte a varie esigenze applicative.

DFE è la dimostrazione concreta dell'impegno di Piab a offrire soluzioni all’avanguardia per qualsiasi esigenza e sfida legata al vuoto.


Condividi articolo