Presentazione della compatibilità con Polyscope X: Potenziamento dei robot UR con le soluzioni Piab

Pubblicato 29/04/2025
Presentazione della compatibilità con Polyscope X: Potenziamento dei robot UR con le soluzioni Piab

La compatibilità con Polyscope X rappresenta un notevole avanzamento nelle capacità di Universal Robots (UR), permettendo una transizione fluida verso soluzioni di automazione più efficienti e flessibili. Questa nuova compatibilità garantisce che i prodotti innovativi Piab possano sfruttare appieno le funzionalità e le prestazioni avanzate dei robot UR.

Piab URCap per PolyScope X garantisce un'integrazione fluida, offrendo agli utenti funzionalità di configurazione e test semplici. Ciò garantisce che i gripper siano ottimizzati per qualsiasi attività, migliorando la produttività e riducendo i tempi di configurazione. Concentrandosi su competenze intelligenti e funzioni intuitive, gli operatori possono ottenere un controllo preciso del vuoto e operazioni efficienti, su misura per le loro esigenze specifiche.

URCap migliora l'esperienza utente (UX) e l'interfaccia utente (UI), presentando un design più intuitivo e user-friendly Questo miglioramento consente agli operatori di navigare e utilizzare il sistema con maggiore facilità, aumentando l'efficienza e la soddisfazione complessive.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro URCap per PolyScope X che rappresenta un avanzamento significativo nella robotica collaborativa”, ha dichiarato Anders Falk, Global Product Manager di Piab. “La nostra soluzione non solo migliora le capacità di Universal Robots, ma consente anche ai produttori di raggiungere nuovi livelli di efficienza e produttività.”

L’URCap è dotato anche di un pannello multitasking con abilità intelligenti che consente un facile accesso alle funzioni dei nostri gripper. Ciò include la possibilità di attivare e disattivare le prese a vuoto, garantendo una manipolazione sicura dei materiali. La scheda Test verifica la corretta configurazione, fornendo aggiornamenti dello stato in tempo reale dell'unità pompa durante il test.

Piab URCap per Polyscope X è disponibile per un’ampia gamma di prodotti, tra cui piCOBOT®, piCOBOT® L, piCOBOT® Electric, Cobot Palletizing Tool (CPT) e Kenos® Collaborative Small (KCS).

Vantaggi principali per il cliente

Integrazione e configurazione senza interruzioni: Aggiorna automaticamente le opzioni di configurazione in base al prodotto selezionato, semplificando la configurazione e garantendo prestazioni ottimali del gripper.

Esperienza utente e interfaccia migliorate: UX e UI migliorate, con un'interfaccia utente più intuitiva e user-friendly che aumenta l'efficienza operativa.

Abilità smart e multitasking: facile accesso alle funzioni dei gripper grazie a capacità intelligenti che consentono una gestione efficiente delle attività e una manipolazione sicura dei materiali.


Condividi articolo