Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile

Pubblicato 01/10/2025
Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile

Mentre l'industria alimentare si trova ad affrontare una crescente pressione per offrire prodotti più sicuri, puliti e sostenibili, ogni componente del processo produttivo è oggetto di attenzione. Tra questi, la scelta della tecnologia di filtrazione sta emergendo come un fattore cruciale, non solo per la conformità normativa, ma anche per la reputazione del brand e l'impatto ambientale. La nuova generazione di filtri Piab PFAS-free sta definendo un nuovo standard per una produzione alimentare responsabile.

Perché l'assenza di PFAS è importante

Le sostanze PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) sono state a lungo utilizzate nell'attrezzatura industriale e di trasformazione alimentare per le loro proprietà antiaderenti e resistenti ai prodotti chimici. Tuttavia, questi "forever chemicals" sono oggi riconosciuti come inquinanti ambientali persistenti, associati a rischi per la salute e soggetti a regolamentazioni sempre più restrittive a livello globale. Per i produttori alimentari, eliminare le sostanze PFAS dalle linee di produzione non è più solo una questione di conformità: rappresenta una scelta strategica verso un futuro più sicuro e sostenibile.

Sostenibilità integrata nel design

Le candele filtranti plissettate PFAS-free di Piab sono progettate per soddisfare i più severi standard globali di sicurezza alimentare e ambientale, inclusi i regolamenti della FDA e dell'UE. Eliminando i composti PFAS dal processo, questi filtri aiutano i produttori:

  • Riducono l’impatto ambientale: i filtri PFAS-free impediscono che sostanze chimiche pericolose finiscano nei flussi di scarto e negli ecosistemi, supportando iniziative di economia circolare e zero rifiuti.
  • Proteggono la reputazione del brand: i consumatori e i partner commerciali di oggi richiedono trasparenza e responsabilità. Adottare una tecnologia PFAS-free dimostra un impegno proattivo verso salute, sicurezza e sostenibilità.
  • Assicurano la sostenibilità futura dei tuoi processi: con normative sempre più severe in tutto il mondo, investire in soluzioni PFAS-free garantisce una conformità costante e minimizza il rischio di costosi richiami o adeguamenti successivi.

Efficienza senza compromessi

La sostenibilità non deve significare rinunciare alle prestazioni. Le candele filtranti plissettate di Piab sono progettate per garantire un’elevata efficienza nella movimentazione di polveri fini – comuni nei settori alimentare, farmaceutico e chimico – mantenendo al tempo stesso un’elevata produttività e l’integrità del prodotto. La gamma comprende diverse varianti e opzioni certificate ATEX, consentendo ai produttori di aggiornare facilmente i propri impianti senza interruzioni operative.

Supporto alla transizione ecologica dell’industria alimentare

Il passaggio alla filtrazione senza PFAS fa parte di una trasformazione più ampia nel settore alimentare, guidata da standard di sicurezza più rigorosi, dall’automazione e dalla spinta globale verso filiere più sostenibili. Adottando filtri avanzati PFAS-free, i produttori alimentari possono:

  • Allinearsi agli obiettivi ESG: dimostrare progressi concreti in termini di impegni ambientali, sociali e di governance.
  • Soddisfare le esigenze dei clienti e delle normative: anticipare l'evoluzione delle leggi sulla sicurezza alimentare e delle certificazioni di sostenibilità.
  • Contribuire a un sistema alimentare più pulito: aiutare a costruire un’industria alimentare più sicura per i consumatori e più rispettosa dell’ambiente.

Un piccolo cambiamento, un grande impatto

Per i produttori alimentari, la transizione verso filtri PFAS-free rappresenta una soluzione semplice ma estremamente efficace per promuovere la sostenibilità, tutelare il valore del brand e garantire la conformità normativa. Con soluzioni come la gamma di candele filtranti plissettate di Piab, non è mai stato così facile avere un impatto positivo sulla propria azienda, sui clienti e sull’ambiente.

Piab è impegnata nella sostenibilità e nella sicurezza dei prodotti. Oltre a offrire filtri PFAS-free, Piab sta lavorando attivamente per espandere la sua linea di prodotti PFAS-free. Stiamo attualmente conducendo indagini approfondite - sia internamente che in collaborazione con i nostri fornitori - per determinare se alcuni prodotti esistenti contengano PFAS. Questo approccio proattivo garantisce che Piab possa fornire informazioni trasparenti e continuare a sviluppare soluzioni che soddisfano i più alti standard ambientali e di sicurezza.

Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di trasporto sostenibili? Contatta Piab per una consulenza e scopri come la filtrazione priva di PFAS può garantire il futuro della tua produzione alimentare.

Questions? Reach out!

PFAS-free operations - consult about conveying methods that keep your processes clean.

Paese
Voglio ricevere le ultime notizie su
Soluzioni di trasporto

Condividi articolo