Nuovi modelli aggiunti alla gamma BGX: 27 mm e 63 mm per una migliore movimentazione dei sacchetti

Pubblicato 07/10/2025
Nuovi modelli aggiunti alla gamma BGX: 27 mm e 63 mm per una migliore movimentazione dei sacchetti

Siamo lieti di annunciare l’ampliamento della nostra gamma di ventose BGX con due nuovi modelli: 27 mm e 63 mm. Sviluppate appositamente per il prelievo di sacchetti fragili e sottili, le ventose BGX garantiscono una presa sicura anche a bassi livelli di vuoto. Realizzate in silicone blu approvato dalla FDA e dall’UE, sono perfette per il contatto diretto con gli alimenti e sono in grado di resistere ad applicazioni con temperature diverse, il che le rende estremamente versatili.

Nuove caratteristiche

  • Gamma di dimensioni ampliata: la gamma BGX ora include modelli da 27 mm e 63 mm, che completano le versioni esistenti da 34 mm, 41 mm e 48 mm. Questo ampliamento consente una maggiore flessibilità e personalizzazione nei processi di automazione.
  • Tenuta eccellente: Il labbro sottile offre prestazioni di tenuta senza pari, anche a bassi livelli di vuoto, garantendo una presa affidabile su sacchetti delicati.
  • Design monoblocco resistente: Realizzate in corpo unico, queste ventose offrono una presa sicura e stabile, ideale per applicazioni robotizzate veloci e molto veloci.
    Design multisoffietto adattivo: Grazie ai due soffietti, le ventose possono adattarsi a diverse altezze e superfici irregolari, garantendo una presa salda.
  • Silicone di grado alimentare: Conformi agli standard FDA 21 CFR 177.2600 e UE 1935/2004, che garantiscono la sicurezza per il contatto diretto con gli alimenti.
  • Flessibilità di temperatura: Sono adatte per ambienti con temperature sia elevate che basse, offrendo una maggiore adattabilità a diverse condizioni..
  • Configurazioni personalizzabili: Le ventose BGX sono disponibili in diverse misure e sei attacchi filettati in alluminio, e possono essere personalizzate in base alle esigenze specifiche, migliorando l’automazione e aumentando i tassi di prelievo.

Queste nuove dimensioni completano la nostra gamma esistente e sono totalmente configurabili, consentendo l’adattamento con qualsiasi esigenza di macchinari o processi.
Le nuove ventose BGX da 27 mm e 63 mm sono ordinabili su Piab.com. Migliora le operazioni grazie a questi nuovi modelli di ventose per la manipolazione di sacchetti di Piab.


Condividi articolo