Ampliamento gamma: Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab

Pubblicato 17/06/2025
Ampliamento gamma: Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab

Piab è lieta di annunciare l’ampliamento della sua rinomata gamma di ventose per l’apertura di sacchetti con l’introduzione di due nuovi modelli: 18 mm e 42 mm. Queste novità si uniscono ai modelli esistenti da 26 mm e 33 mm, offrendo una versatilità e una precisione ancora maggiori nella movimentazione di materiali delicati in varie applicazioni.

Nuove caratteristiche

  • Intervallo di dimensioni esteso: Ora disponibili con diametri di 18 mm, 26 mm, 33 mm e 42 mm, queste ventose offrono prestazioni ottimali per esigenze specifiche nel riempimento di sacchetti e nella movimentazione di materiali sensibili.
  •  Progettate per la manipolazione di sacchetti: ideali per macchine di confezionamento e stazioni di riempimento, garantiscono operazioni efficienti e affidabili.
  • Conformità al contatto con gli alimenti: Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento UE n. 1935/2004.
    Labbro sottile e conformabile: Impedisce che i materiali vengano aspirati e danneggiati, mantenendo l’integrità degli articoli delicati.
  • Trama intelligente dei rinforzi: Migliora la forza di sollevamento proteggendo i materiali sensibili da danni.
    Manipolazione di materiali sensibili: Adatte per carta, pellicole di plastica e altri fogli sottili, garantendo versatilità in tutte le applicazioni.
  • Ampio range di temperatura: Offrono prestazioni affidabili in varie condizioni, il che le rende adatte a diversi ambienti.

Queste nuove dimensioni completano la nostra gamma esistente e sono totalmente configurabili, consentendo l’allineamento con qualsiasi esigenza di macchinari o processi.
Le nuove ventose F-FCM da 18 mm e 42 mm sono ordinabili su Piab.com. Ottimizza le tue operazioni grazie a questi nuovi modelli di ventose per l’apertura di sacchetti di Piab.


Condividi articolo