Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP: 6 mm e 8 mm

Pubblicato 17/06/2025
Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP: 6 mm e 8 mm

Le nostre rinomate ventose BXP, progettate per la manipolazione di superfici porose e non porose, ora sono disponibili con taglie da 6 mm e 8 mm, ampliando la gamma da 6 mm a 110 mm di diametro. Questi modelli aggiuntivi conferiscono maggiore versatilità al nostro design modulare. La gamma BXP eccelle nella manipolazione di materiali irregolari e porosi, come ad esempio il cartone, grazie a DURAFLEX®, un materiale che combina l’elasticità della gomma con la resistenza all’usura del poliuretano, garantendo un sollevamento senza aloni.

Nuove caratteristiche

  • Opzioni dei soffietti: Disponibili con soffietto 1,5 (B-Diam.-XP) e soffietto 2,5 (BX-Diam.-P).
  • Ventose: Offerte con durezza pari a 30 shore e 60 shore, per un adattamento ottimale. Queste ventose BXP di dimensioni ridotte sono disponibili solo in una durezza, a differenza di quelle di dimensioni maggiori.
  • Interfacce di attacco: Fornite con attacchi M5 e M6 per un’integrazione perfetta.

Queste nuove dimensioni completano la nostra gamma esistente e sono totalmente configurabili, consentendo l’adattamento con qualsiasi esigenza di macchinari o processi.
Le nuove ventose BXP da 6 mm e 8 mm sono ordinabili su Piab.com. Migliora le tue operazioni con questi nuovi modelli della gamma BXP.


Condividi articolo