Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90). Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45). Angle of profile intersection can be adjusted at any time (EVW 0-90). Forms a rigid connection. *Note: Includes screws and channel nuts.
Maggiori informazioni Meno informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?