Lo specialista del cambio prodotto

L’apprendimento automatico del nuovo esclusivo piFLOW®p SMART eleva il trasporto in depressione ad un livello completamente nuovo. Il trasportatore in depressione piFLOW®p SMART di Piab, permette agli utenti di passare da un materiale all’altro in modo più veloce di sei volte, aumentando considerevolmente la produttività. Grazie al nuovo esclusivo trasportatore in depressione, ora un cambio prodotto che richiedeva fino a un’ora con un trasportatore convenzionale richiede solamente 10 minuti.

Per saperne di più

Video poster

Scarica la brochure

Fai clic qui

Ottimizzazione dei lotti

La combinazione di software intelligenti, sensori tecnologicamente avanzati e unità di trasporto dell’aria consente di sfruttare l’intero volume di riempimento dei contenitori e di ottimizzare il trasporto del materiale. Inoltre, la corretta messa a punto del tempo di scarico e/o eventuali adattamenti in funzione di fattori ambientali come umidità e temperatura non sono più necessari, e non dipendono più dalle capacità e dall’esperienza degli operatori. In tal modo, le aziende possono trarre il massimo da ogni piccolo o grande lotto di produzione.

Processi più lineari

La regolazione automatica continua assicura sempre la massima linearità dei processi. In combinazione al cambio veloce di materiale, si traduce in un grande risparmio di tempo e denaro. Infatti, il trasportatore intelligente e autoottimizzante funzionerà sempre alla velocità corretta per l’applicazione specifica.

Facile da imparare a usare

Grazie al touch screen intuitivo, piFLOW®p SMART è facilissimo da usare e imparare a usare. L’installazione è immediata e, grazie alle funzionalità integrate come la funzione anti-intasamento e la pulizia dei sensori mediante impulsi d’aria compressa, il sistema richiede solamente la minima manutenzione.

A supporto della produttività

Le funzionalità aggiuntive come la possibilità di salvare le impostazioni per i vari materiali consentono di aumentare ulteriormente sia le prestazioni che la produttività. Assicurando un flusso lineare in ogni ciclo di trasporto a prescindere dalla quantità o dal numero di ingredienti utilizzati nelle ricette oppure dal numero di ricette, piFLOW®p SMART è la soluzione ideale per incrementare la produttività.

Per saperne di più

Come ottimizzare ulteriormente un trasportatore in depressione?

Per ottimizzare la propria capacità produttiva, le industrie manifatturiere devono poter contare su sistemi intelligenti e all’avanguardia. Il trasporto in depressione può rivestire un ruolo fondamentale per le linee di produzione, in particolare nei settori alimentare e farmaceutico. Allora, come ottimizzare ulteriormente un trasportatore in depressione? La risposta è semplice: aggiungendo i sensi e un cervello!

Richedi Il Libro Bianco