Feedback

Choose your language

Close

Trasferimento di materiale in polvere e sfuso

Trasferimento di materiale in polvere e sfuso

Il trasferimento di materiale in polvere e sfuso impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti. In gran parte del mondo, questo processo è completamente automatizzato, sia per evitare di movimentare polveri e granuli in ambiente aperto che per evitare lo sforzo fisico dovuto alla movimentazione di sacchi pesanti. Tuttavia, tutto il settore richiede soluzioni sempre più igieniche e sicure.

I vantaggi di Piab

  • Oltre 50 anni di esperienza nel trasporto in depressione per la movimentazione di materiale in polvere e sfuso in granuli.
  • Maggiore efficienza grazie al design igienico che semplifica la pulizia delle attrezzature.
  • Ambiente di lavoro migliore grazie all'ermeticità dei sistemi e all'assenza di polvere.
  • Conformità alle normative del settore in materia di polveri, gas e atmosfere esplosive.
  • Disponibilità di tutti i materiali a contatto con il prodotto movimentato in conformità alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Conformità ai diversi requisiti di applicazione grazie a tipologie specifiche di prodotti per l'industria farmaceutica, alimentare e chimica.
  • Maggiore capacità e riduzione al minimo degli scarti grazie a trasportatori progettati specificatamente per la movimentazione di materiale fragile.
  • Possibilità di movimentare fino a 14 tonnellate/h e 30 metri.
  • Versatilità di movimentazione di particelle a partire da 0,5 micron.
  • Ingombro ridotto e soluzioni ottimali per ambienti con problemi di spazio.
  • Ampia libertà di scelta in termini di generazione di vuoto, in quanto i trasportatori funzionano in modo eccellente sia con una pompa con eiettore che meccanica.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci