Feedback

Choose your language

Close

Etichettatura

etichettatura

Esistono principalmente due metodi per applicare etichette, mediante un tampone aspirante o una piastra soffiante. Utilizzando etichette autoadesive è sufficiente prelevarle dal loro supporto per mezzo di un tampone aspirante che le posizioni sulla confezione da etichettare. Il vuoto trattiene l’etichetta sul tampone che la preme contro il contenitore. L’aspirazione cessa ed il tampone si riposiziona per prelevare l’etichetta successiva. In alternativa il vuoto può servire per trattenere l’etichetta su di una piastra fino a che il contenitore da etichettare non è in posizione. A quel punto l’aspirazione cessa ed un soffio d’aria preme l’etichetta sulla parete a cui deve aderire. Queste macchine possono operare ad altissima velocità.

Vantaggi con Piab

  • Aumento della produttività dato che le ventose Piab assicurano una presa sicura all'etichetta, senza tuttavia produrre segni sul prodotto.
  • Ridotto consumo energetico con la tecnologia COAX® nella generazione del vuoto.
  • Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab.
  • Aumento della produttività in qunato non è richiesta manutenzione sui generatori di vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci