Feedback

Choose your language

Close

Sollevare una porta con Vaculex®

Vaculex® per una movimentazione senza sforzo delle porte

Il boom dell’industria delle costruzioni ha aumentato considerevolmente la domanda di porte, ed i sollevatori ergonomici Vaculex® di Piab rappresentano una soluzione eccellente sia per gli stabilimenti produttivi che per i magazzini. Ancora più importante, assicurano condizioni di lavoro più sicure ed ergonomiche per il personale. I sollevatori Vaculex® offrono una movimentazione senza sforzo di ogni tipo di porta in una varietà di situazioni di produzione o assemblaggio. Infatti, i sollevatori semi-automatici sono progettati per movimentare anche le porte tagliafuoco più pesanti, spesso con peso superiore a 75 kg [165 lbs].

Estremamente versatili, i sollevatori a vuoto Vaculex® VL possono essere adattati con precisione per una varietà di tipologie di porte e processi di produzione differenti.

  • Riduzione al minimo di lesioni dovute a sforzi ripetuti, dolori alla schiena e assenze per malattia
  • Ergonomico e versatile, il sollevatore Vaculex® VL di Piab può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%.
  • Maggiore produttività e soddisfazione dell'operatore
  • Utilizzabili da un solo addetto
  • Massima versatilità, sia per persone destre che mancine
  • Minore rischio di danni ai prodotti e maggiore sicurezza
  • Possibilità di sollevamento, rotazione e inclinazione per un posizionamento di precisione

I componenti standard della gamma Vaculex® possono essere utilizzati per la realizzazione di soluzioni specifiche per sollevare, ribaltare e ruotare le porte, e per il posizionamento in unità prefabbricate. I sollevatori a vuoto possono essere configurati per mantenere in tutta sicurezza una porta in un punto oppure in una posizione predeterminata, ad esempio da un lato oppure dal lato inferiore o superiore.

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni.

Videos


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci