Feedback

Choose your language

Close

Sollevamento di una finestra con Vaculex®

Movimentazione di vetro e finestre con Vaculex®

Numerosi produttori di finestre, ma anche di automobili, aeromobili e case prefabbricate, di tutto il mondo si affidano ai sollevatori a vuoto ergonomici Vaculex® di Piab per movimentare in tutta sicurezza i prodotti e i componenti in vetro in un ambiente di lavoro sicuro e allo stesso tempo ergonomico per il personale.

I dispositivi di sollevamento Vaculex® sono stati adattati specificatamente per qualsiasi tipo di finestra o tipologia di assemblaggio e sono progettati per una movimentazione sicura delle finestre sia in ambito di produzione che in magazzino. Infatti, i sollevatori semi-automatici sono progettati per movimentare anche le finestre tagliafuoco più pesanti, spesso con peso superiore a 100 kg [220 lbs].

Estremamente versatili, i sollevatori a vuoto Vaculex® VL possono essere adattati con precisione per una varietà di tipologie di finestre e processi di produzione differenti.

  • Riduzione al minimo di lesioni dovute a sforzi ripetuti, dolori alla schiena e assenze per malattia
  • Ergonomico e versatile, il sollevatore Vaculex® VL di Piab può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%.
  • Maggiore produttività e soddisfazione dell'operatore
  • Utilizzabili da un solo addetto
  • Facile e sicuro da usare
  • Minore rischio di danni ai prodotti e maggiore sicurezza
  • Possibilità di sollevamento, rotazione e inclinazione per un posizionamento di precisione

I componenti standard della gamma Vaculex® possono essere utilizzati per la realizzazione di soluzioni specifiche per sollevare, ribaltare e ruotare lastre di vetro o intere finestre in tutta sicurezza, e per il posizionamento delle finestre in sede di assemblaggio.

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni.

Videos


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci