Feedback

Choose your language

Close

Movimentazione dei bagagli tra carrelli aperti e trasportatori

Movimentazione, carico e scarico dei bagagli tra scivoli, carrelli aperti e/o trasportatori


In molti aeroporti, i bagagli registrati vengono convogliati e depositati automaticamente sugli scivoli dal sistema di smistamento dell'aeroporto. Tuttavia, in seguito devono essere movimentati da questi scivoli ai carrelli che verranno utilizzati per il trasferimento a bordo degli aeromobili. L'area in cui i bagagli vengono movimentati dagli scivoli ai carrelli è generalmente caratterizzata da un'altezza libera ridotta e talvolta da uno spazio di lavoro limitato.

Nel caso delle partenze dai porti, spesso i bagagli vengono caricati da un nastro trasportatore su carrelli aperti, che quindi vengono trasferiti sulle navi da crociera.

Per quanto riguarda lo scarico sia dagli aeromobili che dalle navi da crociera, generalmente i bagagli vengono caricati sui carrelli che verranno utilizzati per il relativo trasferimento al terminal degli arrivi. Lo scarico dei bagagli dai carrelli ai nastri trasportatori o portabagagli è caratterizzato da un ritmo di lavoro elevato.

Le soluzioni di sollevamento Vaculex® per la movimentazione, il carico e lo scarico dei bagagli tra carrelli aperti e/o trasportatori sono state sviluppate specificatamente per un ritmo di lavoro elevato e per movimentare praticamente qualsiasi tipo di bagaglio con peso fino a 45 kg. Le soluzioni sono state sviluppate specificatamente per la movimentazione di tutti i tipi di bagagli, anche in aree con un'altezza libera ridotta e con uno spazio di lavoro limitato. Vaculex® BaggageLift è la soluzione ideale per movimentare i bagagli in tutta facilità e soprattutto sicurezza!

Video


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci