Trasporto poveri/granuli

Trasporto poveri/granuli

La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri. Ovviamente, capacità di trasporto e distanza, sono in stretta relazione con le caratteristiche fisiche del prodotto. In alcuni casi, questi due limiti possono anche essere superati, nel caso di trasporto di prodotti particolari.

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Richiesta minima di manutenzione a causa dell’assenza di parti in movimento della pompa
  • Dispositivo igienico e facilità di pulizia
  • Sistema di trasporto chiuso che elude contaminazioni da polveri
  • Programma modulare che prevede di assecondare eventuali successive modifiche

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci