Trasporto polveri pericolose

Trasporto polveri pericolose

Il trasporto di polveri pericolose prevede l’uso di un sistema completamente chiuso che eviti le perdite di prodotto. Il trasportatore in depressione Piab, operando con una pressione negativa, elude eventuali contaminazioni dell’ambiente di lavoro anche in presenza di piccole perdite di prodotto. Il dispositivo può essere lavato prima di eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia. La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri.

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Sistema di trasporto chiuso che elude contaminazioni da polveri
  • Unità filtro secondo stadio in opzione sulla porta dell’aria di scarico
  • Adattatore di scarico in opzione per convogliare l’aria in uscita al filtro di abbattimento principale
  • Richiesta minima di manutenzione a causa dell’assenza di parti in movimento della pompa
  • Dispositivo igienico e facilità di pulizia
  • Programma modulare che prevede di assecondare eventuali successive modifiche

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci